Selecione seu país

Ir para o site global

NBB15-30GM50-UO-5M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Cylindrical
  • 15 mm flush
  • 2-wire AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB15-30GM50-UO-5M

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn15 mm
Installationflush
Output polarityAC/DC
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor rCu 0.45
Reduction factor r304 0.75
Output type3-wire
Switching frequencyf30 Hz
HysteresisH3 ... 15 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd≤ 8 V
Rated operating currentIe4 ... 500 mA AC/DC
Off-state currentIr≤ 0.8 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Rated operating voltageUe20 ... 250 V AC/DC
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 250 V AC / 300 V DC
Output Switching Current: 500 mA
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.5 mm2
LengthL5 m
Dimensions
Length50 mm
Diameter30 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.