Selecione seu país
NXN3-8GM25-E2-V3 Inductive Sensor
Principais benefícios
- 3 mm non-flush












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NXN3-8GM25-E2-V3
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 3 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 2.43 mm |
| Actuating element | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 9 mm x 9 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.5 | |
| Reduction factor rCu | 0.45 | |
| Reduction factor r304 | 0.75 | |
| Reduction factor rBrass | 0.5 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 1000 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5% |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1.5 V |
| Operating current | IL | 0 ... 100 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.2 mA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 100 ms |
| Switching state indicator | Multihole-LED, yellow |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | brass, nickel-plated | |||||||
| Sensing face | LCP | |||||||
| Degree of protection | IP65 / IP66 / IP67 | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Scope of delivery | 2 hex nuts included |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.