Selecione seu país
NEB3-6,5M45-E1-V3 Inductive Sensor
Principais benefícios
- Increased operating distance
- 3 mm quasi flush
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NEB3-6,5M45-E1-V3
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NPN | |
| Rated operating distance | sn | 3 mm |
| Installation | quasi flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 2.43 mm |
| Actuating element | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 9 mm x 9 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Reduction factor rBrass | 0.45 | |
| Output type | 3-wire |
| Installation conditions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Operating voltage | UB | 5 ... 30 V | ||||||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 3500 Hz | ||||||||||||
| Hysteresis | H | typ. 5% | ||||||||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |||||||||||||
| Short-circuit protection | pulsing | |||||||||||||
| Voltage drop | Ud | ≤ 1.5 V | ||||||||||||
| Operating current | IL | 0 ... 100 mA | ||||||||||||
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.2 mA | ||||||||||||
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 100 ms | ||||||||||||
| Switching state indicator | Multihole-LED, yellow | |||||||||||||
| MTTFd | 960 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | brass, nickel-plated | |||||||
| Sensing face | LCP | |||||||
| Degree of protection | IP65 / IP66 / IP67 | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 8 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.