Selecione seu país

Ir para o site global

NEN6-6,5M40-E2-PUR Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 6 mm non-flush
  • Increased operating distance
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NEN6-6,5M40-E2-PUR

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn6 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 4.86 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.55
Reduction factor rCu 0.5
Reduction factor r304 0.75
Reduction factor rBrass 0.55
Output type3-wire
Operating voltageUB5 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 1500 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 1.5 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.2 mA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 100 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd960 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing faceLCP
Degree of protectionIP65 / IP66 / IP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3.3 mm ± 0.15 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length40 mm
Diameter6.5 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.