Selecione seu país
OBT300-R201-2EP-IO-0,3M-V31 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS)
Principais benefícios
- Medium design with versatile mounting options
- Best background suppressor in its class
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
- IO-Link interface for service and process data
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR