Selecione seu país
ML100-8-HGU-100-IR/102/115/162 Convergent Beam Sensor
Diffuse mode sensor using a convergent beam zu blank the background
Principais benefícios
- Miniature design
- Diffuse mode sensor with long, narrow light spot
- Easy to use
- Full metal thread mounting









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dados técnicos de ML100-8-HGU-100-IR/102/115/162
| Detection range | 7 ... 100 mm | |
| Adjustment range | 30 ... 100 mm | |
| Reference target | standard white, 100 mm x 100 mm | |
| Light source | IRED | |
| Light type | modulated infrared light | |
| Polarization filter | no | |
| Diameter of the light spot | approx. 7 mm x 50 mm at 100 mm | |
| Opening angle | Emitter: 4 ° vertical ; 25 ° horizontal | |
| Optical face | frontal | |
| Ambient light limit | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| MTTFd | 860 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Operation indicator | LED green: power on | |
| Function indicator | LED yellow: lights when object is detected | |
| Control elements | Sensing range adjuster | |
| Control elements | Light-on/dark-on changeover switch |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Ripple | max. 10 % | |
| No-load supply current | I0 | < 20 mA |
| Switching type | The switching type of the sensor is adjustable. The default setting is: light-on | |
| Signal output | 1 NPN output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
| Switching voltage | max. 30 V DC | |
| Switching current | max. 100 mA , resistive load | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1.5 V DC |
| Switching frequency | f | 500 Hz |
| Response time | 1 ms |
| Product standard | EN 60947-5-2 |
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source or listed Power Supply with a limited voltage output with (maybe integrated) fuse (max. 3.3 A according UL248), Type 1 enclosure | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connection | 2 m fixed cable | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | approx. 50 g | ||||||||||
| Tightening torque, fastening screws | 0.6 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Cable length | 2 m | ||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.