Selecione seu país

Ir para o site global

NBB15-F148P10-ARS Inductive Sensor

Inductive sensor with relay contact output

Principais benefícios

  • 15 mm flush
  • Relay contact output
  • Extended temperature range
  • Highly shock and vibration resistant
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB15-F148P10-ARS

Switching functionNormally open (NO)
Output typerelay
Rated operating distancesn15 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.8
Reduction factor rBrass 0.5
Output typerelay
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 600 Hz
HysteresisH2 ... 20 % ( typ. 3 % )
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionno
Voltage dropUd≤ 0.5 V (≤ 0.275 V at ≤ 100 mA operating current)
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 300 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1004 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialanodized aluminum
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67 / IP69K
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6.5 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores4
Core cross section0.5 mm2
LengthL2 m
Tightening torque, housing screws≤ 1.8 Nm
Dimensions
Height20 mm
Width35 mm
Length50 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.