Selecione seu país
VAA-2E2A-KE1P-S/E2 ASi Safety Module
KE1-Safety module for the control cabinet, 2 safety-related inputs and 2 conventional electronic outputs
Principais benefícios
- 2 safe inputs for mechanical contacts such as EMERGENCY-STOP switch
- Housing with removable terminals
- Communication monitoring
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Output overload monitoring
- Switchable internal logic operation of the inputs and outputs via parameter bit
- Addressing jack
- Applications up to Cat. 4, PL e/SIL 3
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR