Selecione seu país

Ir para o site global

NBB2-12GS40-Z4L Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 2 mm flush
  • 2-wire DC sensor with minimum off-state current
  • Switching status indicator, yellow LED
  • Stainless steel housing
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB2-12GS40-Z4L

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire with minimum off-state current
Rated operating distancesn2 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.62 mm
Actual operating distancesr1.8 ... 2.2 mm typ.
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.17
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Operating voltageUB4 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 700 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 4 V
Operating currentIL2 ... 30 mA
Lowest operating currentIm2 mA
Off-state currentIr≤ 200 µA
Switching state indicatorall direction LED, yellow
MTTFd1558 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 30 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter2.8 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores2
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Mass52 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter12 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.