Selecione seu país
VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y Valve Connector With Cable
Valve connector Form A 2-pin+PE to M12 plug stainless steel 1.4404, A-coded 2-pin, PVC cable blue, NAMUR
Principais benefícios
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Suitable for NAMUR technology
- Gold plated contacts
- Union screw made from stainless steel
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Suitable for routing intrinsically safe circuits in accordance with DIN EN 60079-14:2014
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR