Selecione seu país

Ir para o site global

NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 3-wire DC
  • Sensing range 2 mm
  • Stainless steel sensing face
  • Ferrous targets
  • 150 mm male cordset with POC jacket
  • Weld field immune
  • Weld slag resistant coating

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn2 mm
Installationflush
Note: Sensor can be recessed 0.5 mm in steel with no effect on the sensing field.
Assured operating distancesa0 ... 1.62 mm
Actuating elementFerrous targets
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.6 - 0.8
Reduction factor rBrass 0
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf80 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL≤ 200 mA
Current consumption≤ 22 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
MTTFd828 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Operation indicatorDual LED
green: power
yellow: Output
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Shock resistance30 g 11 ms 3 planes
Connection typefixed cable with plug
Housing materialXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Tightening torque≤ 0.6 Nm
Number of pins3
Cable
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
MaterialPOC
Colororange
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
LengthL150 mm
Dimensions
Height5.5 mm
Width7.9 mm
Length30 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.