Selecione seu país
FSP065-RBBN3 Power Supply Unit
Power supply unit for industrial box thin clients
Principais benefícios
- DC jack with lock mechanism
- Package includes EU-type F and US-type B power cords and hook-and-loop fastener



Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dados técnicos de FSP065-RBBN3
| Type | Switching power supply, class I | |
| Corresponds to | FSP065-RBBN3 from manufacturer FSP Group Inc. | |
| MTBF | 100000 h confidence level 90% at 25 °C |
| Input voltage | 100 ... 240 V AC | |
| Input current | 1.5 A | |
| Input frequency | 50 ... 60 Hz |
| Output current | 3.42 A (at typical voltage, 0 ... 40 °C) | |
| Output voltage | 19 V (18.05 ... 19.95 V DC) | |
| Power | 65 W (at typical voltage, 0 ... 40 °C) |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Operating temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 0 ... 40 °C, 100 % load 50 °C, 70 % load 60 °C, 60 % load | |
| Storage temperature | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
| Relative humidity | operating: 20 ... 80 % storage: 10 ... 90 % | |
| Altitude | 5000 m above MSL |
| Connection | Input: Connection AC: C6, Class 1 Output: Connection DC: 5.5 / 2.5 DC jack, lockable | |
| Dimensions | 108.3 mm x 46.3 mm x 30 mm (l x w x h) |
| Approved for | CE, FCC, UL/cUL listed, CCC, TÜV/GS , Australian GEMS regulation, IC, KCC, AS/NZS CISPR 32:2013, CISPR 32:2012, AS/NZS 60950.1:2015 (UL AUS and NZ), UL 62368-1, and CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.