Selecione seu país

Ir para o site global

NBN40-L2-A2-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 4 LEDs indicator for 360° visibility
  • 40 mm non-flush
  • 4-wire DC
  • Quick mounting bracket

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NBN40-L2-A2-V1

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn40 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Actual operating distancesr36 ... 44 mm
Reduction factor rAl 0.31
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.74
Reduction factor rBrass 0.39
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 180 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Time delay before availabilitytv80 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1230 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Protection classII
Rated insulation voltageUi253 V
Rated impulse withstand voltageUimp4000 V
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Marine approvalDNVGL TAA0000160
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP68 / IP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass155 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.