Selecione seu país
ML100-8-H-250-BU/95/102 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), 250 mm adjustable detection range, blue light, light/dark on, npn output, M8 plug 4-pin
Principais benefícios
- Miniature design
- Easy to use
- Full metal thread mounting
- Not sensitive to ambient light
- Very bright, highly visible blue light spot
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR