Selecione seu país
NXB4-12GM50-E2 Inductive Sensor
Principais benefícios
- 4 mm flush
- Flexible use with versatile mounting opportunities









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NXB4-12GM50-E2
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 4 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 3.24 mm |
| Actuating element | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.35 | |
| Reduction factor r304 | 0.79 | |
| Reduction factor rBrass | 0.49 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 450 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1 V |
| Operating current | IL | 0 ... 100 mA |
| Off-state current | Ir | max. 20 µA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 10 ms |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | brass , white bronze coated | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT , green | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 86 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | with nuts, M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Tightening torque | ≤ 10 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Scope of delivery | Supplied with 2 nuts |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.