Selecione seu país

Ir para o site global

NXB15-30GM50-E2-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 15 mm flush
  • Flexible use with versatile mounting opportunities
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NXB15-30GM50-E2-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn15 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.43
Reduction factor r304 0.73
Reduction factor rBrass 0.53
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 100 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 1 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIrmax. 20 µA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Time delay before availabilitytv≤ 10 ms
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass , white bronze coated
Sensing facePBT , green
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins3
Mass156 g
Dimensions
Length67 mm
Diameter30 mm
Mountingwith nuts, M30
Tightening torque≤ 30 Nm
Scope of deliverySupplied with 2 nuts
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.