Selecione seu país
IUT-F191-IO-V1-FR1-01 RFID Read/Write Device
UHF RFID read/write device with IO-Link interface
Principais benefícios
- Typical range of 1 m
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Compliant with EPC Class 1 Gen 2 and ISO/IEC 18000-63
- LED function indicator
- Degree of protection IP67
- IO-Link interface
Mostrar mais









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dados técnicos de IUT-F191-IO-V1-FR1-01
| Operating frequency | 865 … 868 MHz: European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Turkey Transmission licenses for other countries on request | |
| Emitted power | 3 … 100 mW ERP adjustable | |
| Operating distance | typ. 1 m | |
| Note | The achievable read and write distances depend on various factors. These include, in particular, the tag used, the configured transmit power, the installation conditions, and the ambient conditions, especially metallic materials in the surrounding area. The actual achievable read and write distances should therefore be verified under the respective operating conditions. | |
| MTBF | 127 a (Operation at +40 °C) |
| LED green/red | Solid green: power on green flashing with short interruption (1 Hz): IO-Link mode | |
| LED yellow | Read/write operation successful | |
| LED blue | Transmission mode |
| Operating voltage | UB | 18 ... 30 V DC (IO-Link) |
| Current consumption | ≤ 90 mA ( at 24 V DC ) |
| Interface type | IO-Link | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| Device profile | Identification and Diagnosis - I&D | |
| Process data | Input 32 Byte Output 32 Byte | |
| Vendor ID | 1 (0x0001) | |
| Device ID | 4194817 (0x400201) | |
| Transfer rate | COM3 (230.4 kbits/s) | |
| Min. cycle time | 4 ms | |
| SIO mode support | no | |
| Compatible master port type | Class A Class B |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Communication interface | IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Operation with nontransmission periods) -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (Continuous transmission mode) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connection | connector M12 x 1 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 700 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.