Selecione seu país

Ir para o site global

Soluções de HMI projetadas

Três exemplos de soluções HMI personalizadas, incluindo uma versão móvel e uma solução de monitor Duplex.

Os produtos prontos para uso nem sempre atendem aos requisitos exatos de todas as aplicações. As soluções HMI projetadas pela VisuNet são uma maneira simples de obter exatamente a HMI de que você necessita. Seja para um monitor remoto ou um PC de painel à prova de explosão, a Pepperl+Fuchs pode projetar uma solução personalizada que se adapte à sua aplicação e ao seu orçamento.

Nossos padrões de qualidade, habilidade e valor, juntamente com nossa experiência em locais perigosos, fazem da Pepperl+Fuchs a escolha certa para sua próxima HMI industrial. Entre em contato com um especialista em design de HMI da Pepperl+Fuchs para discutir suas necessidades e modificações.

Com as soluções HMI personalizadas, você se beneficiará de:

  • O especialista em design de HMI irá projetar uma solução personalizada com base em suas necessidades.
  • Suporte pós-venda abrangente
  • Economia de custos através da personalização de soluções padrão
  • Proposta e orçamento em apenas alguns dias úteis

Descubra as possibilidades Soluções de HMI projetadas

As opções para soluções de HMI personalizadas são muitas e variadas. Selecionamos alguns exemplos para você.

Um monitor industrial com teclado e leitor de código de barras, montado em um braço de parede estático.

Montagem na parede

Os monitores VisuNet FLX podem ser montados diretamente na parede usando um braço estático, liberando espaço valioso no chão. Sem superfícies de apoio ou obstruções sob o sistema, a limpeza é rápida e fácil. Isso torna a solução especialmente adequada para ambientes com requisitos rigorosos de BPF e espaço limitado.

Um monitor industrial montado em um braço giratório.

Montagem na parede com braço giratório

A série VisuNet FLX HMI apresenta uma solução flexível de montagem com braço giratório para um posicionamento ergonômico do monitor. O monitor pode ser facilmente acessado a partir de várias estações de trabalho, enquanto o design compacto mantém a área de trabalho aberta e acessível. As superfícies lisas facilitam a limpeza, tornando-o ideal para ambientes com requisitos GMP.

Um monitor industrial com teclado e leitor de código de barras, com a montagem no teto por meio de um braço de aço inoxidável.

Montagem no teto

Quando o espaço no piso ou na parede é limitado, a série VisuNet FLX HMI pode ser montada no teto para liberar espaço valioso de trabalho. O braço elegante de aço inoxidável sem bordas é fixado diretamente no teto, mantendo o piso livre e os fluxos de trabalho ininterruptos. As superfícies lisas tornam a solução fácil de limpar e adequada para ambientes com requisitos higiênicos rigorosos.

Um sistema de monitor duplo da série VisuNet GXP

Soluções para dois monitores

Tanto a série VisuNet GXP quanto a série VisuNet FLX oferecem sistemas com dois monitores. Essa solução fornece ao usuário dois monitores em uma configuração superior/inferior. Essa configuração permite a exibição e operação simultâneas dos sistemas DCS e MES, proporcionando maior controle e eficiência.

Uma configuração de monitor duplex com dois monitores da série VisuNet FLX

Soluções de monitor duplex

Além das configurações verticais com dois monitores, a série VisuNet também suporta configurações horizontais duplex. Assim como na configuração vertical, elas permitem a integração de vários periféricos, como teclados de grau farmacêutico, leitores de RFID integrados, botões de pressão e leitores de código de barras, oferecendo uma solução personalizada para atender a requisitos operacionais específicos.

uma solução HMI simplificada

Soluções com sistema de purga e pressurização

Para classificações de área da Divisão 1, é necessário um sistema de purga e pressurização para que a solução HMI mantenha o grau adequado de proteção. O sistema de purga 6000 integrado, em combinação com a série de painéis VisuNet FLX, pode ajudar a resolver essas aplicações complexas, permitindo até mesmo o uso de telas sensíveis ao toque em áreas da Divisão 1. A adição de um sistema de purga também oferece flexibilidade para adicionar componentes adicionais, classificados como não perigosos, ao interior da solução, ajudando a satisfazer todos os requisitos da fábrica.

uma solução HMI móvel

Soluções HMI móveis

Algumas aplicações requerem soluções HMI que possam ser utilizadas em movimento. É aqui que os sistemas móveis HMI VisuNet oferecem uma solução ideal. Eles podem ser implantados na produção em lote e acompanhar o processo, garantindo monitoramento e controle contínuos. Esses sistemas móveis também suportam a integração de vários periféricos, aumentando ainda mais a flexibilidade e a eficiência operacional.

Uma solução VisuNet FLX com gabinete totalmente em aço inoxidável e teclado embutido.

Soluções em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (GMP)

As salas limpas impõem exigências especiais às soluções HMI. Elas devem estar em conformidade com as diretrizes GMP e ser particularmente fáceis de limpar. O gabinete totalmente em aço inoxidável do VisuNet FLX, incluindo o teclado embutido, garante compatibilidade ideal com salas limpas para dispositivos nesses ambientes exigentes.

Entre em contato

Você necessita de uma solução HMI personalizada ou gostaria de discutir as possibilidades? Basta preencher o formulário de contato, e nossos especialistas terão prazer em auxiliá-lo.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.