PCs e monitores industriais (interface homem-máquina, HMI)

VisuNet da Pepperl+Fuchs—Interfaces Homem-Máquina Industrial para Automação de Processos
De resistência a choques e vibrações até processos de limpeza de Boas Práticas de Fabricação (GMP), a Pepperl+Fuchs oferece soluções IHM para atender aos mais diferentes requisitos do setor de processos. A linha VisuNet HMI inclui uma ampla seleção de monitores industriais resistentes, PCs de caixa industrial, software thin client e periféricos.
As estações de trabalho de operador e os sistemas de monitoramento da VisuNet são utilizados em todo o mundo nas instalações de produção de exploração de petróleo e gás, refinarias, indústrias químicas e farmacêuticas. Nossas IHMs são resistentes a umidade, mudanças extremas de temperatura e ao uso de operações ininterruptas. Para garantir uma confiabilidade absoluta, os sistemas VisuNet são construídos com componentes de classe industrial e otimizados para uso prolongado em condições adversas.

Acessórios
Os acessórios desempenham um papel crucial no aprimoramento das funcionalidades e da usabilidade das séries VisuNet GXP e VisuNet FLX. Esses acessórios são projetados para fornecer recursos adicionais e variam de opções de montagem, malhas solares para uso em áreas externas e acessórios de conectividade para dispositivos de entrada, como teclados e telas sensíveis ao toque. Ao utilizar os acessórios certos, os usuários podem otimizar significativamente suas operações e aproveitar de fato todo o potencial de seus sistemas HMI VisuNet GXP e VisuNet FLX.

Soluções desenvolvidas
Os produtos prontos nem sempre correspondem às necessidades exatas de cada aplicação. As soluções HMI personalizadas da VisuNet são uma forma simples de obter o HMI exato necessário. Caso necessite de um monitor remoto ou um PC para painéis intrinsecamente seguro, a Pepperl+Fuchs poderá criar uma solução que se adapte à sua aplicação e ao seu orçamento.
Seus benefícios
Cada estação de trabalho do operador VisuNet é construída com base em décadas de experiência em proteção contra explosão. As estações de trabalho e os componentes do operador são projetados e certificados para uso global em áreas classificadas ATEX/IECEx Zona 1/21, Zona 2/22 NEC Divisão 1/Divisão 2. Os produtos também estão disponíveis para uso em ambientes industriais que não sejam Ex.
As interfaces do operador VisuNet são certificadas para uso global, portanto, somente a Pepperl+Fuchs oferece suporte global. Não importa onde você esteja, a Pepperl+Fuchs oferece serviço e suporte por meio de uma rede abrangente de escritórios e afiliadas.
A Pepperl+Fuchs oferece soluções completas de HMI de fonte única, não apenas PCs e monitores de painel individual. Uma variedade de estruturas, opções de montagem e periféricos está disponível, incluindo pedestais, opções de montagem na parede, teclados, leitores de código de barras e um software harmonizado completo que pode monitorar e gerenciar todos os dispositivos thin client Pepperl+Fuchs.
Incomparável. Para requisitos que vão além do portfólio padrão, a Pepperl+Fuchs oferece soluções de engenharia personalizadas. Seja uma solução de montagem especial, um leitor de RFID adicional ou um sistema de monitor duplo totalmente certificado, os Centros de Engenharia de Solução Globais (Solution Engineering Center, SECs) da Pepperl+Fuchs podem oferecer uma solução.
- alemão
- inglês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Industrial Box Thin Clients BTC22 and BTC24 | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 775 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2 | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 801 KB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |