Selecione seu país

Ir para o site global

Monitores Remotos

vários monitores em diferentes tamanhos e variantes

Com as séries VisuNet GXP, VisuNet FLX e VisuNet FLX Edge, a Pepperl+Fuchs oferece diferentes monitores remotos para várias aplicações. Eles são adaptados aos requisitos dos setores de processos e fornecem acesso a sistemas de controle de processos virtualizados e convencionais baseados em PC. Encontre um monitor remoto que atenda perfeitamente às suas necessidades.

a versão de 21,5" e a versão de 19" do monitor remoto VisuNet GXP

Para aplicações de Ciências biológicas até a zona 1/21VisuNet GXP

A inovadora série VisuNet GXP oferece um design compacto e modular que facilita a configuração e a manutenção. Os monitores remotos VisuNet GXP consistem em três componentes principais que podem ser substituídos em campo: display, fonte de alimentação e unidade thin client. Com uma estrutura em aço inoxidável, os componentes VisuNet GXP são resistentes a todos os produtos químicos e detergentes comumente encontrados no setor de Ciências biológicas.

  • Aprovado para: Zona 1/21, Zona 2/22
  • Tamanhos de monitor: 19", 21,5"
A imagem mostra os módulos de um monitor remoto VisuNet FLX: unidade de exibição, unidade thin client, fonte de alimentação e vários botões de pressão

Design uniformizado para flexibilidade máximaVisuNet FLX

Os monitores remotos VisuNet FLX são altamente flexíveis e adaptados às necessidades das indústrias petroquímica, química e farmacêutica. Graças ao seu design totalmente modular, as unidades thin client, unidades de exibição e fontes de alimentação podem ser facilmente atualizadas e substituídas em campo, minimizando os custos de paradas.

  • Aprovado para: Zona 2/22, CL I, II, III, Div. 2, áreas não classificadas
  • Tamanhos de monitor: 15,6", 19", 21,5"
  • Gabinetes disponíveis: aço inoxidável, alumínio
um monitor remoto VisuNet FLX Edge com o firmware VisuNet RM Shell na tela

Estações de trabalho para todas as condições climáticas otimizadas para áreas de lavagem até Div. 1VisuNet FLX Edge

Os monitores remotos VisuNet FLX Edge apresentam um gabinete adaptável para áreas internas/externas, para todas as condições climáticas, especialmente adequado para áreas de lavagem. O gabinete inclinado garante a drenagem adequada durante a lavagem. As estações de trabalho contam com um teclado antimicrobiano e quimicamente resistente, além de várias opções de mouse.

  • Aprovado para: Não Ex, Div. 2 e Div. 1 (com sistema de purga + pressurização Bebco EPS® integrado)
  • Tamanhos de monitor: 19" (48,3 cm), 21,5" (54,61 cm)
acessórios para sistemas HMI, incluindo várias opções de montagem

Acessórios

Os acessórios desempenham um papel crucial no aprimoramento das funcionalidades e da usabilidade das séries VisuNet GXP e VisuNet FLX. Esses acessórios são projetados para fornecer recursos adicionais e variam de opções de montagem, malhas solares para uso em áreas externas e acessórios de conectividade para dispositivos de entrada, como teclados e telas sensíveis ao toque. Ao utilizar os acessórios certos, os usuários podem otimizar significativamente suas operações e aproveitar de fato todo o potencial de seus sistemas HMI VisuNet GXP e VisuNet FLX.

três soluções individuais de interface homem-máquina

Soluções desenvolvidas

Os produtos prontos nem sempre correspondem às necessidades exatas de cada aplicação. As soluções HMI personalizadas da VisuNet são uma forma simples de obter o HMI exato necessário. Caso necessite de um monitor remoto ou um PC para painéis intrinsecamente seguro, a Pepperl+Fuchs poderá criar uma solução que se adapte à sua aplicação e ao seu orçamento.