Sensores de inclinação e aceleração

Seja para nivelar guindastes, monitorar a inclinação de pás carregadeiras ou controlar plataformas elevatórias, há muitas aplicações para a série de sensores de inclinação e de aceleração F99 da Pepperl+Fuchs. Eles garantem medições precisas, mesmo em condições externas adversas. Um conceito de montagem inovador com duas peças torna a série F99 extremamente resistente: um suporte de montagem metálico robusto fornece ao módulo de sensor uma proteção contra impactos e possibilita a troca simples e rápida do módulo do sensor, se necessário. Uma vez instalado, o suporte pode ficar no lugar sem a necessidade de novo ajuste ou calibração. Com precisão de medição de ±0,15 graus, a série F99 representa a mais alta precisão.
Os sensores de inclinação e aceleração da Pepperl+Fuchs podem ser individualmente adaptados para se adequar a uma aplicação. Filtros de software especiais e uma variedade de parâmetros podem ser definidos com rapidez e facilidade para que o sensor consiga realizar a tarefa necessária. Além disso, os sensores de inclinação e aceleração têm aprovação E1 para uso em vias públicas.
Escolha em nosso portfólio o sensor que se adapta à sua aplicação.
- inglês
- japonês
- alemão
- chinês
- português
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 47 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma inglês
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoRelatório do aplicativo - Limite do Ângulo de Direção em Aclives | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 727 KB | Idioma português
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 330 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 408 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 276 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 370 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 182 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 353 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 327 KB | Idioma inglês
| Download |
Documentação adicional | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Documentação adicionalApplication Guideline | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 323 KB | Idioma inglês
| Download |






