Sensores de inclinação dinâmicos/Unidades de medição de inércia (IMU)

Para aplicações dinâmicas, os sensores de inclinação dinâmicos são a solução ideal. A unidade de medição de inércia IMU F99 combina medição de inclinação, sensor de aceleração e giroscópio em um único dispositivo. O algoritmo de fusão do sensor inteligente relaciona os dados medidos de aceleração e de taxa de rotação, de modo que o sistema seja capaz de compensar a aceleração externa. Isso faz com que a IMU F99 seja a solução ideal para a detecção de inclinação e aceleração em aplicações dinâmicas, como o monitoramento do limite do ângulo de direção de pás carregadeiras. Ao selecionar uma faixa de compensação, o tipo de compensação de aceleração pode ser configurado e adaptado de maneira ideal ao padrão de movimento individual da aplicação. Isso melhora a estabilidade angular mesmo no caso de movimentos de aceleração linear ou efeitos de choque de curto prazo causados por buracos, de modo que a IMU F99 sempre forneça valores angulares precisos e confiáveis.
Onde a IMU F99 é usada?Exemplos de aplicações
Seja para limitação do ângulo de direção em pás carregadeiras ou para o controle de veículos guiados automatizados (Automated Guided Vehicles, AGVs), a unidade de medição de inércia IMU F99 é a solução ideal para monitorar a inclinação e a aceleração em aplicações dinâmicas. Compilamos seis exemplos de aplicação da unidade de medição de inércia em nosso artigo do blog. Qual é a sua aplicação?

Destaques
- Medição precisa da inclinação em aplicações dinâmicas por compensação de aceleração externa
- Definições de ângulo e tipo de compensação de aceleração configuráveis para flexibilidade total da aplicação
- Medição da inclinação de 360°, aceleração e taxa de rotação em três eixos cada
- Conceito de montagem inovador que consiste em um suporte de montagem de metal resistente e módulo do sensor
- Invólucro resistente adequado para uso externo
- Grau de proteção de IP68/69
- Certificação E1 para aplicações off-road
- inglês
- português
- alemão
- japonês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 1 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 47 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 2 MB | Idioma inglês
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoRelatório do aplicativo - Limite do Ângulo de Direção em Aclives | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 727 KB | Idioma português
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 330 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 276 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 370 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 182 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 353 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 327 KB | Idioma inglês
| Download |
Documentação adicional | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Documentação adicionalApplication Guideline | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 323 KB | Idioma inglês
| Download |
