Selecione seu país

Ir para o site global

Tablets Tab-IND® de nível industrial

Imagem coletiva das tablets industriais da Tab-IND

Os tablets da série Tab-IND® combinam durabilidade industrial robusta com um design fino e moderno e funcionalidade versátil para ambientes profissionais exigentes. Disponíveis com os sistemas operacionais Android™ e Windows®, os dispositivos podem ser perfeitamente adaptados a uma ampla gama de aplicações empresariais. Com um extenso portfólio de acessórios e opções de expansão, a série Tab-IND é ideal para uso nos setores de manufatura, logística, armazenagem, automotivo, varejo e hotelaria.

Graças à inovadora interface Smartback, é possível implementar extensões personalizadas e integrações de hardware específicas para cada projeto de maneira integrada, proporcionando máxima flexibilidade para soluções empresariais especializadas. Não hesite em entrar em contato com nosso suporte para obter soluções personalizadas.

O portfólio também inclui terminais tipo quiosque, ideais para aplicações de autoatendimento, exibição de informações e controle de acesso. Equipados com uma antena NFC frontal, tanto os tablets quanto os terminais tipo quiosque oferecem suporte a pagamentos sem contato rápidos e seguros, autenticação e gerenciamento de acesso diretamente na tela.

suporte para leitor de código de barras para tablets Tab-IND

Estrutura do scanner

  • A estrutura opcional para leitor de código de barras transforma o Tab-IND em uma solução poderosa para logística, armazenagem e rastreamento de ativos
  • Design compacto, leve e ergonômico para um uso confortável durante todo o dia
  • Scanner integrado de nível profissional para captura rápida e confiável de dados
  • Resistência reforçada com certificação de teste de queda de 1,2 m
  • Totalmente compatível com os acessórios SmartBack para máxima flexibilidade

Portfólio de produtos dos terminais de quiosque Tab-IND

Os terminais de quiosque Tab-IND oferecem sistemas interativos confiáveis para ambientes industriais.
Disponíveis nas versões de 15" e 22", os dispositivos Android oferecem suporte a aplicativos como controle de acesso, exibição de informações e interação com fluxos de trabalho digitais.

Tablets e quiosques para pontos de venda (POS) de autoatendimento

Tab-IND 15 e Tab-IND 22

  • Instalação flexível com suportes de mesa, suportes de chão, montagem VESA 75/100 ou integração personalizada em paredes e móveis
  • Combina o desempenho de um terminal de quiosque com o design fino e moderno e a flexibilidade de um tablet compacto
  • Oferece suporte a pagamentos sem contato e finalização de compra de forma integrada, diretamente pela tela sensível ao toque
  • Módulo integrado de pagamento NFC para transações rápidas, seguras e intuitivas
  • Totalmente desenvolvido internamente para garantir máxima confiabilidade, qualidade e suporte a longo prazo
  • Tela de 15,6" ou grande, de 21,5", otimizada para aplicações interativas de atendimento ao cliente e de autoatendimento
Terminais de quiosque Tab-IND

Principais aplicações

A série Tab-IND foi projetada para ambientes profissionais exigentes, nos quais a confiabilidade, a eficiência e o acesso a dados em tempo real são essenciais. Ela oferece suporte a uma ampla gama de aplicações em operações industriais, logística e cenários de serviços de campo, possibilitando a transformação digital e a integração perfeita dos fluxos de trabalho.

trabalhador móvel utilizando o tablet Tab-IND em uma linha de montagem de automóveis

Fabricação

  • Gerenciamento de linhas de produção e operação de máquinas
  • Garantia de qualidade e monitoramento de processos em tempo real
  • Smart factory e integração com a Indústria 4.0
  • Aplicações de manutenção, diagnóstico e assistência técnica em campo
  • Controle de acesso e autenticação de funcionários em instalações industriais
Tablet Tan-IND utilizado em uma empilhadeira em um armazém

Logística e Armazenagem

  • Gestão de estoque e rastreamento de ativo
  • Leitura de códigos de barras e fluxos de trabalho em armazéns
  • Aplicações para gestão de frotas e serviços automotivos
  • Suporte à força de trabalho móvel e documentação digital
  • Coleta de dados em tempo real e visibilidade da cadeia de suprimentos
O Tab-IND é utilizado na intralogística para tarefas de leitura de código de barras

Serviços de Campo

  • Digitalização de processos e fluxos de trabalho em campo sem papel
  • Diagnóstico remoto e suporte técnico em tempo real
  • Acesso à documentação de serviço e às instruções de trabalho no local
  • Relatórios em tempo real sobre as atividades de atendimento e os dados de manutenção
  • Gerenciamento eficiente de ordens de serviço e tarefas em dispositivos móveis
  • Captura de imagens e dados para uma documentação precisa dos serviços
Tablet Tab-IND utilizado para pagamentos sem contato via NFC

Tab-IND no setor de varejo e hotelaria

Os tablets Tab-IND e os terminais de quiosque foram projetados para ambientes de varejo e hotelaria, combinando desempenho robusto com design moderno e tecnologias sem contato integradas. Eles aprimoram a experiência do cliente ao mesmo tempo em que otimizam as operações diárias. As aplicações típicas incluem:

  • Quiosques de autoatendimento e sinalização digital
  • PDV móvel e pagamentos sem contato
  • Sistemas de check-in, pedidos e informações
  • Gestão de visitantes e controle de acesso

Entre em contato conosco para obter soluções personalizadas para tablets

Você está procurando uma solução personalizada para tablets que atenda perfeitamente às suas necessidades? Teremos prazer em ajudá-lo. Basta preencher o formulário de contato e nos deixar uma mensagem.

Idioma
  • inglês
  • alemão
Idioma
Folhetos e visões gerais
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Folhetos e visões geraisThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet SolutionTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
875 KB
Idioma
inglês
Download
Folhetos e visões geraisBrochure - Tab-IND Series for Use in Industrial EnvironmentsTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
598 KB
Idioma
inglês
  • alemão
  • inglês
Download

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.