Modernização de sopradores industriais com sensores de vibração avançados

Os sensores VIM3 IO-Link permitem a manutenção preditiva de componentes críticos
O aplicativo
A aplicação envolve um soprador industrial que foi adaptado com sensores de vibração para permitir o monitoramento de condições da máquina. O sistema monitora continuamente as vibrações dos componentes do soprador, ajudando a detectar sinais precoces de desgaste ou desequilíbrio. O equipamento opera em ambiente interno, onde há presença de poeira. Essa configuração é particularmente relevante nas indústrias de engenharia de máquinas e instalações, bem como na indústria de equipamentos de processo.
O objetivo
O objetivo desta aplicação é monitorar o estado do motor, dos rolamentos e das pás do ventilador, permitindo a detecção precoce de desgaste, desequilíbrio ou possíveis falhas. Para isso, o dispositivo de monitoramento deve ser compatível com a comunicação IO-Link, a fim de garantir uma transferência confiável de dados em tempo real para o sistema de controlo. Além disso, é necessário que possua grau de proteção IP67 para garantir medições precisas no ambiente interno, que está exposto a partículas de poeira transportadas pelo ar provenientes das operações.

A solução
Os sensores VIM3 IO-Link da Pepperl+Fuchs oferecem a solução ideal para esta aplicação devido ao seu design compacto, à comunicação IO-Link e à facilidade de instalação e monitoramento. O cliente instalou seis sensores VIM3, juntamente com um mestre IO-Link, em seu soprador existente, seguindo a disposição recomendada pela Pepperl+Fuchs: um sensor em cada lado do motor e um em cada um dos quatro rolamentos. O único ponto de montagem dos sensores simplificou a instalação, garantindo ao mesmo tempo uma medição precisa da vibração de componentes críticos.
Características técnicas
- Saída de comutação e saída de corrente configuráveis
- Saída de um valor adicional de temperatura
- Caixa resistente em aço inoxidável
- Velocidade de vibração: 0 ... 128 mm/s
- Aceleração de vibração: 0 ... 10 g rms
- Temperatura de operação: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Os benefícios
O cliente pode agora monitorar as partes críticas do soprador e realizar a manutenção com base no estado real do equipamento, em vez de seguir um cronograma fixo. Isso é conhecido como manutenção preditiva, em contraposição à manutenção preventiva. A solução da Pepperl+Fuchs provou ser superior a produtos alternativos graças a um forte suporte de vendas e atendimento ao cliente, a uma relação de confiança com o cliente e ao uso do IO-Link versão 1.1 com taxa de transferência COM 2, permitindo a captura de dados de vibração em alta frequência para um monitoramento de condições eficiente e confiável.
Em resumo
- Sensores com classificação IP67 e mestre IO-Link para uma configuração fácil e uma transferência de dados em fluxo contínuo confiável
- Monitore continuamente o motor, os rolamentos e as pás do ventilador
- Interface IO-Link para dados de processo, parametrização e diagnóstico
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.