Detecção de frequências de ressonância prejudiciais em tubos

Sensor de vibração VIM3 de 12 kHz com transferência de dados blob para prevenção de tempo de inatividade
A Inscrição
As tubulações são componentes essenciais em quase todos os processos de produção, onde quer que seja necessário transportar líquidos, óleos, gases, pós ou granulados. Na indústria alimentícia, por exemplo, elas são utilizadas para transportar ingredientes líquidos que são primeiro entregues por caminhões-tanque e, em seguida, bombeados para tanques de armazenamento intermediário através de um sistema de tubulação. A partir daí, eles entram no processo de produção. Esses sistemas de tubulação frequentemente se estendem por vários quilômetros dentro de uma fábrica.
O objetivo
Os sistemas de tubos constituem a espinha dorsal da produção. Uma falha nesta infraestrutura, por exemplo, devido a defeitos mecânicos ou fadiga do material, pode levar a uma paralisação total da produção. Apesar do seu valor material relativamente baixo, os tubos danificados acarretam o risco de custos adicionais consideráveis. A excitação dos tubos em sua frequência de ressonância é particularmente crítica, por exemplo, quando líquidos são bombeados através dos tubos a uma velocidade desfavorável. Isso leva a vibrações indesejáveis, comparáveis a um balanço que oscila cada vez mais alto devido a impulsos direcionados. A longo prazo, isso pode levar ao enfraquecimento estrutural, aumento do desgaste ou quebra completa dos pontos de conexão. O monitoramento preventivo regular das condições é, portanto, essencial, embora seja tradicionalmente trabalhoso e caro.

A Solução
Os sensores de vibração da série VIM3 de 12 kHz com transferência de dados por blob da Pepperl+Fuchs permitem o monitoramento confiável das condições das tubulações. Eles registram valores precisos de aceleração e vibração que podem ser usados para avaliar as condições de funcionamento. O fator decisivo aqui não é apenas a amplitude da vibração, mas também a frequência com que um segmento da tubulação é excitado, pois isso pode variar muito dependendo da estrutura. Os sensores fornecem dados brutos de alta resolução, que servem como base para o cálculo de frequências críticas.
Características técnicas
- Faixa de medição: ±48 g para dados brutos de aceleração
- Faixa de frequência: 1 … 12 kHz
- Avaliação padronizada da vibração de acordo com a norma ISO 1081/20816
- Transmissão de dados via IO-Link
- Transferência de dados BLOB para dados brutos
- Limites de comutação configuráveis
- Carcaça robusta em aço inoxidável V2A, V4A ou duplex
Os benefícios
Os dados de medição são transmitidos via IO-Link, o que simplifica a integração e evita custos adicionais com hardware. O sensor amostra os dados de aceleração a 64 kHz e os armazena internamente. Usando a transferência BLOB, os pacotes de dados podem ser lidos sem perturbar a medição do sinal em andamento. A análise subsequente usando FFT (Fast Fourier Transformation) permite detectar se um sistema de tubulação está na faixa de uma frequência de ressonância crítica. Isso permite que os trabalhos de manutenção sejam planejados conforme necessário e que possíveis danos sejam evitados.
Em resumo
- Evite riscos de custos e falhas com o monitoramento de tubulações com base nas condições
- Detecção de frequências críticas na faixa de até 12 kHz
- Dados brutos de aceleração em alta resolução via IO-Link
- Taxa de amostragem de 64 kHz para medições precisas
- Integração simples graças à comunicação IO-Link
- Montagem rápida com adaptador magnético
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.