Selecione seu país

Ir para o site global

Detecte cavitação em bombas em um estágio inicial

O sensor de vibração VIM3 detecta cavitação em bombas em um estágio inicial.

Sensores de vibração VIM3 de 12 kHz evitam paradas não planejadas do sistema

A Inscrição

A cavitação é um efeito físico que ocorre quando a pressão em um líquido cai localmente a tal ponto que se formam bolhas de vapor. Em sistemas de bombas, essas bolhas de vapor geralmente se formam na área do impulsor. Se forem transportadas para áreas com pressão mais alta, elas colapsam abruptamente e podem ocorrer implosões. Isso gera picos de pressão curtos, mas muito altos, que podem remover material das pás da bomba. O resultado: danos como corrosão, redução da vida útil da bomba e aumento dos custos de manutenção. A cavitação também se manifesta em vibrações excessivas e um ruído claramente audível, que pode prejudicar a eficiência operacional do sistema.

O objetivo

Detectar a cavitação em um estágio inicial e preveni-la de forma eficaz é crucial para o funcionamento sem problemas a longo prazo de um sistema de bombas. O objetivo é evitar a queda de pressão dentro da bomba, tomando medidas adequadas, como aumentar a pressão de entrada, ajustar a velocidade ou controlar as válvulas. Isso requer o monitoramento contínuo da condição da bomba, a fim de detectar imediatamente condições de funcionamento críticas, como cavitação, e tomar medidas corretivas automaticamente.

Sensor de vibração VIM3 da Pepperl+Fuchs

A Solução

Os sensores de vibração VIM3 12 kHz da Pepperl+Fuchs oferecem uma maneira simples e eficaz de monitorar a cavitação. Os sensores medem o valor de crista, que é a relação entre o pico máximo de vibração e o valor efetivo da vibração. Essa relação aumenta significativamente assim que a cavitação se instala. O sinal de medição é transmitido continuamente para o controlador da bomba. Se um valor limite previamente definido for excedido, o sistema de controlo pode reagir automaticamente: reduzindo a velocidade ou aumentando a pressão de entrada, por exemplo, ativando uma válvula. Desta forma, a cavitação pode ser detectada e ativamente evitada durante o funcionamento, sem análises de vibração demoradas ou procedimentos de teste complexos.


Características técnicas

  • Saída direta do valor de crista para monitoramento de cavitação
  • Interfaces elétricas: 4 … 20 mA ou IO-Link
  • Limites de comutação configuráveis
  • Carcaça robusta em aço inoxidável (disponível em V2A, V4A ou aço duplex)

Os benefícios

O sensor de vibração fornece o valor de crista diretamente como um sinal analógico de 4 … 20 mA ou digitalmente via IO-Link. Não é necessária uma unidade de avaliação adicional. Isso reduz os custos do sistema e o esforço de fiação, além de economizar espaço no gabinete de controle. Devido à sua carcaça robusta de aço inoxidável, o sensor é ideal para uso em condições industriais exigentes.

Em resumo

  • Detecção precoce de cavitação através da análise do valor de crista
  • Sem esforço adicional para interpretação de vibrações ou avaliação de dados
  • As vibrações e os danos no impulsor são evitados de forma confiável.
  • Redução da vazão ou ajuste da pressão do sistema, se necessário
  • Conexão direta à unidade de controle sem necessidade de uma unidade de avaliação externa
  • Integração simples através de IO-Link ou interface 4 … 20 mA

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.