Proteção confiável contra sobretensão com indicação do status de falha

Barreiras modulares de proteção contra sobretensão permitem a substituição de módulos em funcionamento
O Aplicativo
Em uma refinaria indonésia, os sinais de medição provenientes de estações de bombeamento remotas são coletados em gabinetes de controle do DCS e transmitidos ao SistemaIntegrado de Controle e Segurança (ICSS). Como parte de um projeto de modernização da planta, os dispositivos de proteção contra sobretensão (SPDs) existentes deveriam ser substituídos por barreiras de proteção contra sobretensão modernas. Para minimizar o esforço de instalação, os gabinetes de controle existentes deveriam permanecer em serviço, o que deixava disponível apenas um espaço limitado para a instalação.
O objetivo
As linhas de sinal precisavam ser protegidas de maneira confiável contra tensões de surto induzidas causadas por descargas atmosféricas ou operações de comutação. Além de um projeto que economizasse espaço, exigia-se que a solução proporcionasse monitoramento contínuo do status operacional dos módulos de proteção, bem como a transmissão confiável de condições de falha ao sistema de controle central. Para garantir a máxima disponibilidade do sistema, a solução também precisava estar em conformidade com os requisitos de segurança SIL 3.

A Solução
Foram utilizados dois tipos de dispositivos da sérieM-LB-4000: 1.200 barreiras de proteção contra sobretensão M-LB-4244 protegem as linhas de sinal, enquanto seu status operacional é monitorado por 44 módulos de status da falha M-LB-4400. As barreiras desviam as correntes de sobretensão com segurança para o aterramento e limitam a tensão no circuito de sinal. Um indicador de status na parte frontal de cada dispositivo fornece informações imediatas sobre a condição da barreira. Além disso, cada par de módulos de status da falha monitora opticamente várias barreiras de proteção contra sobretensão e reporta falhas diretamente ao sistema de controle.
As barreiras consistem em uma base conectada permanentemente e em um módulo de proteção acoplável que pode ser removido e substituído sem o uso de ferramentas. Durante a substituição, o circuito de sinal permanece ininterrupto. Para fins de manutenção e teste do circuito, o módulo de proteção também pode ser reinserido após ser girado em 180°, abrindo intencionalmente o circuito de sinal.
Características técnicas
- Design que economiza espaço, com uma largura do módulo de apenas 6 mm
- Certificado segundo a norma IEC/EN 61508, nível SIL 3
- Substituição de módulos sem o uso de ferramentas durante a operação
- Indicação de status na parte frontal com detecção e notificação de falhas
- Função de desconexão integrada
- Gama de temperatura de operação: –40 °C a +80 °C
- Versões disponíveis para áreas perigosas
Os benefícios
Com uma largura de apenas 6 mm, os dispositivos oferecem uma densidade de instalação excepcionalmente alta e podem ser facilmente acomodados nos gabinetes de controle existentes durante a modernização. Seu design modular permite que os módulos de proteção sejam substituídos sem a necessidade de ferramentas e sem interferir na fiação existente. A função de desconexão integrada também simplifica o comissionamento, a manutenção, a solução de problemas e os testes de loop. Não são mais necessários terminais de desconexão adicionais, e não é necessário refazer o teste do circuito de sinal após a substituição de um módulo. O indicador de status montado na parte frontal permite a verificação rápida no local do estado do dispositivo, enquanto o relatório centralizado de falhas, proveniente dos módulos de status da falha, auxilia no planejamento eficiente da manutenção com base nas condições do equipamento.
Visão geral
- Sistema de duas partes composto por uma base com conexão fixa e um módulo de proteção conectável
- Design compacto para instalações de adaptação que economizam espaço em gabinetes de controle já existentes
- Monitoramento de condições de vários módulos de proteção com indicação centralizada de falhas para o sistema de controle
- Substituição do módulo de proteção sem interromper o circuito de sinal
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.