Proteção contra sobretensão que economiza espaço para fácil adaptação

A proteção contra sobretensão acoplável simplifica o comissionamento e a manutenção
O Aplicativo
A rede de esgoto de uma grande cidade do Sudeste Asiático é composta por inúmeras estações de bombeamento descentralizadas. Nos locais onde não é possível o escoamento por gravidade natural, essas estações bombeiam as águas residuais para as estações de tratamento a jusante. Após 15 anos de operação, os sistemas de proteção contra sobretensão em 72 locais precisavam ser modernizados. Os gabinetes de controle existentes e sua fiação deveriam permanecer em serviço.
O objetivo
Um total de 6.000 circuitos de sinal precisava ser protegido contra sobretensões. As barreiras de proteção contra sobretensão necessárias precisavam caber em espaços extremamente reduzidos, sem alterar a cablagem de campo existente. Outros requisitos incluíam a indicação clara do status operacional dos módulos de proteção, bem como a conformidade com os requisitos de segurança SIL 3.

A Solução
Todos os 6.000 circuitos de sinal foram protegidos por meio do sistema de proteção contra sobretensão M-LB-4000. As barreiras de proteção contra sobretensão desviam com segurança para o terra as sobretensões causadas por descargas atmosféricas ou operações de comutação. Cada dispositivo é composto por uma base conectada permanentemente e um módulo de proteção acoplável. O módulo de proteção pode ser removido e substituído sem o uso de ferramentas, enquanto o circuito de sinal permanece ininterrupto. Para manutenção ou teste do circuito, o módulo pode ser reinserido após ser girado em 180°, abrindo intencionalmente o circuito de sinal.
O status do dispositivo é indicado diretamente na parte frontal de cada barreira, permitindo que os módulos danificados sejam rapidamente identificados, mesmo em gabinetes de controle com grande densidade de componentes.
Características técnicas
- Design que economiza espaço – apenas 6 mm de largura
- Certificado segundo a norma IEC/EN 61508, nível SIL 3
- Substituição de módulos sem o uso de ferramentas durante o funcionamento
- Indicação de status na parte frontal
- Função integrada de desconexão para testes e manutenção
- O circuito de sinal permanece fechado quando o módulo de proteção é removido
- Gama de temperatura de operação: –40 °C a +80 °C
- Versões disponíveis para áreas perigosas
- Terminais de mola de encaixe
Os benefícios
Graças ao seu design compacto, as barreiras de proteção contra sobretensão M-LB-4000 se adaptam facilmente a instalações com espaço limitado. A atualização retroativa pode ser realizada sem qualquer fiação externa adicional. A substituição dos módulos de proteção sem o uso de ferramentas reduz o esforço necessário para o comissionamento, a manutenção, a solução de problemas e os testes de circuito. Após a substituição de um módulo, não é necessário realizar novos testes no circuito de sinal. A indicação de status na parte frontal permite um diagnóstico rápido em locais de instalação remotos. Além disso, a certificação SIL 3 dos dispositivos garante a conformidade até mesmo com os requisitos de segurança funcional mais exigentes.
Visão geral
- Sistema de duas partes composto por uma base conectada permanentemente e um módulo de proteção conectável
- Design compacto para instalações de retrofit que economizam espaço em gabinetes de controle já existentes
- O módulo de proteção pode ser substituído sem interromper o circuito de sinal
- Indicação do status do módulo e certificação SIL 3
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.