Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores de 2 fios

sensor indutivo de 2 fios

Sensores de 2 fios para operação com tensão de corrente contínua

Os sensores de 2 fios são operados em série com a carga conectada. Não há conexões separadas para o circuito de carga e a alimentação de tensão de um sensor de 2 fios.

Sensor de 2 fios: Nunca totalmente condutor — Nunca totalmente bloqueado

Um sensor de 2 fios é um componente ativo que requer energia para funcionar. O sensor é alimentado com essa energia elétrica através dos dois fios de conexão. Ao mesmo tempo, o sensor sinaliza seu estado de comutação através dos mesmos dois fios de conexão. Teoricamente, o sensor é facilmente substituído por um interruptor mecânico que fica aberto ou fechado, dependendo da situação de amortecimento do sensor.

Interruptor do sensor indutivo aberto

Interruptor aberto

Interruptor do sensor indutivo fechado

Interruptor fechado

Essa simplificação conceitual não reflete adequadamente a realidade. Nenhuma corrente flui através de um interruptor aberto ideal. A carga conectada não é energizada. Por outro lado, a tensão não cai através de um interruptor fechado em uma situação ideal. Toda a tensão de alimentação é aplicada à carga.
Ao contrário de um interruptor mecânico, um sensor de dois fios, como componente ativo, requer tensão e corrente em todos os momentos. Isso significa que, mesmo quando fechado, uma tensão não negligenciável, ausente da carga conectada, cai através do sensor. Quando aberto, uma corrente flui através do sensor e da carga conectada. Portanto, nunca haverá casos claros de “aberto” e “fechado” — como é o caso dos contatos de comutação mecânicos — ao operar um sensor de dois fios.

Estado operacional "Aberto"

No estado operacional “aberto”, o elemento de comutação é não condutor. A corrente ainda flui no circuito, pois a eletrônica do sensor tem uma exigência específica de corrente. Normalmente, essa exigência é bastante baixa, geralmente com valores inferiores a 1 mA. No entanto, esse baixo valor de corrente pode gerar uma tensão em cargas de alta impedância, como a entrada digital de um painel de controle com uma impedância de entrada típica de vários quilômetros. Essa tensão pode simular um nível alto na entrada digital.

As entradas digitais modernas (tipo 3 de acordo com a norma EN 61131-2) são projetadas para ter alta impedância, a fim de reduzir as correntes de entrada e, consequentemente, diminuir a dissipação de energia e o calor residual. Para atender aos valores característicos de entrada dessas entradas digitais modernas, a Pepperl+Fuchs oferece sensores de dois fios com corrente residual particularmente baixa.

Exemplo: NBB10-30GS50-Z4L-V1. O “L” no nome da saída significa baixa corrente.

Estado operacional "Fechado"

No estado operacional “fechado”, o elemento de comutação é condutor. A corrente está fluindo no circuito. Ao contrário do que ocorre com um contato mecânico, ocorre uma queda de tensão no sensor na faixa de vários volts.

Ao operar o sensor com tensões de alimentação baixas, a queda de tensão no sensor conectado pode fazer com que a tensão que chega à carga seja insuficiente. Nesse caso, a entrada digital de um painel de controle não recebe tensão suficiente para detectar que o sensor está comutando.

Conexão do sensor — Exemplo

Exemplo de sensor de 2 fios em operação com tensão de corrente contínua

Exemplo de sensor de 2 fios em operação com tensão de corrente contínua

Resistor em série do sensor indutivo ri

A ordem do sensor e da carga não é relevante em uma conexão em série.

Resistor em série do sensor indutivo

corresponde a

Os dois arranjos de sensores e cargas apresentados são totalmente equivalentes e intercambiáveis.

Proteção contra polaridade reversa

Os sensores de 2 fios para operação com tensão contínua da Pepperl+Fuchs são protegidos contra danos causados por polaridade reversa. A proteção contra polaridade reversa é implementada de diferentes maneiras e está identificada nos dados técnicos do produto.

Distinguimos os seguintes tipos de proteção contra polaridade reversa.

Proteção contra inversão de polaridade

Os sensores com proteção contra polaridade reversa são protegidos por um diodo interno contra danos causados pela polaridade reversa. O sensor não funcionará se a polaridade estiver incorreta. Nenhuma corrente flui no circuito. Uma entrada de controle digital recebe um sinal baixo contínuo.

Sensor indutivo com polaridade reversa em funcionamento

O sensor está funcionando — a corrente flui conforme o esperado.

O sensor indutivo de polaridade reversa não está funcionando.

O sensor não está funcionando — a corrente flui

Independente da polaridade da tensão

Os sensores independentes da polaridade da tensão são sempre alimentados corretamente por um circuito interno e funcionam sempre corretamente, independentemente da polaridade externa.
O circuito interno, que garante que a polaridade interna dos componentes eletrônicos do sensor esteja sempre correta, causa uma queda de tensão ligeiramente maior em comparação com sensores protegidos contra polaridade reversa ou sensores de condução reversa.

Versões com sensor de 2 fios

A versão de saída elétrica é normalmente especificada no terceiro bloco da designação do pedido da Pepperl+Fuchs. Um sensor de 2 fios é marcado com um “Z”.


AbreviaçãoSignificadoCaracterística especial
Z ou Z0Normalmente aberto, independente da polaridade da tensãoQueda de tensão ≤ 5 V
Z1Normalmente fechado, independente da polaridade da tensãoQueda de tensão ≤ 5 V
Z2Normalmente fechado/normalmente aberto, programado por fiação, independente da polaridade da tensãoQueda de tensão ≤ 5 V
Z3Normalmente aberto, independente da polaridade da tensãoSemelhante ao Z0, mas com uma configuração diferente dos pinos do plugue.
Z4Normalmente aberto, protegido contra polaridade reversaQueda de tensão ≤ 3,8 V
Z4LNormalmente aberto, protegido contra polaridade reversaSemelhante ao Z4, porém com menor corrente residual.
Z5Normalmente fechado, protegido contra polaridade reversaQueda de tensão ≤ 3,8 V
Z7Normalmente fechado, protegido contra polaridade reversaSemelhante ao Z5, mas com uma atribuição diferente dos pinos do plugue.
Z82 normalmente abertos, independentes da polaridade da tensão 

Sensores de 2 fios para operação com tensão de corrente alternada

Os sensores de 2 fios deste tipo são operados em série com a carga e conectados a tensões de alimentação de corrente alternada. Caso contrário, aplicam-se as mesmas observações que para sensores de dois fios para operação com tensão de corrente contínua.

Conexão do sensor — Exemplo

Exemplo de sensor de 2 fios em operação com tensão de corrente alternada

Exemplo de sensor de 2 fios em operação com tensão de corrente alternada

Versões

Os sensores deste tipo têm a marcação –W no terceiro bloco da designação do pedido.

Esses sensores estão disponíveis nas seguintes funções de elemento de comutação:

  • Normalmente fechado (WO)
  • Normalmente aberto (WS)
  • Normalmente fechado ou normalmente aberto (W), programável por fiação

Sensores de 2 fios para operação com tensão de corrente contínua ou tensão de corrente alternada

Os sensores de 2 fios deste tipo são operados em série com a carga e podem ser conectados a tensões de alimentação de corrente contínua ou alternada. Caso contrário, aplicam-se as mesmas afirmações que para sensores de dois fios para operação com tensão de corrente contínua.

Conexão do sensor — Exemplo

Exemplo de sensor de 2 fios em operação com tensão contínua ou tensão alternada

Exemplo de sensor de 2 fios em operação com tensão contínua ou tensão alternada

Versões

Os sensores deste tipo são identificados com um –U no terceiro bloco da designação de pedido da Pepperl+Fuchs.

Estes sensores estão disponíveis nas seguintes funções de elemento de comutação:

  • Normalmente fechado (UO)
  • Normalmente aberto (EUA)
  • Normalmente fechado ou normalmente aberto (UU), programável por fiação

Sensores de 2 fios de acordo com a NAMUR

Os sensores de 2 fios de acordo com a NAMUR (sensores NAMUR) recebem o nome da Associação de Usuários de Tecnologia de Automação em Indústrias de Processos (nome original em alemão: “Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie”, abreviado: NAMUR). Trata-se de sensores de dois fios de acordo com a norma EN 60947-5-6 (VDE 0660, parte 212) que possuem uma característica de distância/corrente contínua ou não contínua.

NAMUR N

Área 0: área não acionada
Área vermelha entre 0/I: área não permitida do amplificador de comutação
Área I: faixa atuada
Área ≤ 0,15 mA: quebra do fio
Área ≥ 6,5 mA: curto-circuito

Além disso, a Pepperl+Fuchs oferece sensores NAMUR com características de comutação binária. Os sensores NAMUR com essa característica de saída são marcados com “N0” (características normalmente fechadas) ou “N1” (características normalmente abertas) na designação do tipo.

NAMUR N0

Área 0: área não acionada
Área vermelha entre 0/I: área não permitida do amplificador de comutação
Área I: faixa acionada
Área ≤ 0,15 mA: quebra do fio
Área ≥ 6,5 mA: curto-circuito


Conexão do sensor — Exemplo

Exemplo de um sensor de 2 fios de acordo com a NAMUR

Exemplo de um sensor de 2 fios de acordo com a NAMUR

A Pepperl+Fuchs oferece diversos amplificadores de comutação para sensores NAMUR para aplicações com Proteção contra explosão e aplicações padrão.


Observação:Em aplicações com Proteção contra explosão, o local de operação do sensor NAMUR intrinsecamente seguro está localizado na área classificada. O amplificador de comutação isolado deve ser instalado fora da área classificada.
Um cabo sensor com revestimento azul identifica visualmente o circuito NAMUR como intrinsecamente seguro.

Exemplo de sensores NAMUR

Exemplo:

Versões do sensor NAMUR

Os sensores NAMUR são identificados com a seguinte marcação no terceiro bloco da designação de pedido da Pepperl+Fuchs:

–N = distância contínua/característica atual ou

–N0 = característica de distância/corrente não contínua

Os sensores estão disponíveis nas seguintes funções de comutação:

  • Normalmente fechado (N/N0)
  • Normalmente aberto (1N/N1)
  • Normalmente fechado, 2 canais (N4)

Os sensores NAMUR são normalmente conectados a amplificadores de comutação externos que convertem a variação de corrente em um sinal de saída binário.

Sensores de segurança de 2 fios de acordo com a NAMUR

Este tipo de sensor de segurança de 2 fios corresponde aos sensores NAMUR com lógica de segurança especial. Estes sensores são marcados com SN ou S1N.

Em operação combinada com unidades de controle com aprovação, esses sensores estabelecem um estado seguro caso ocorra uma falha.

Exemplo: Se o conjunto de cabos entre o sensor e a unidade de controle apresentar mau funcionamento ou falhar, a saída da unidade de controle muda automaticamente para o estado seguro “DESLIGADO”.

Observação: Em aplicações relacionadas à segurança, o sensor deve ser operado em um amplificador de comutação de interruptor de segurança aprovado da Pepperl+Fuchs (por exemplo, KFD2-SH-EX1).
Consulte o documento “Avaliação de Segurança Funcional exida”, que pertence a este sensor e está disponível como parte da documentação do produto em www.pepperl-fuchs.com.

Sensores indutivos Sensores de 2 fios

Conexão do sensor — Exemplo

O diagrama a seguir é um exemplo de circuito do sensor de segurança com o KFD2-SH-EX1. A lógica de segurança implementada deve ser considerada funcionalmente independente do isolamento galvânico para estabelecer a segurança intrínseca.

Os dois componentes deste circuito permitem que o estado seguro seja estabelecido em caso de falha. Além disso, e independentemente desta função, o circuito é intrinsecamente seguro.

Versões de sensores de segurança de 2 fios de acordo com a NAMUR

Os sensores deste tipo são marcados com o seguinte no terceiro bloco da designação de pedido da Pepperl+Fuchs:

–SN (função do elemento de comutação “normalmente fechado”) ou

–S1N (função do elemento de comutação “normalmente aberto”)

Os sensores de segurança deste tipo são projetados para uso com amplificadores de comutação de segurança do tipo SH da Pepperl+Fuchs até SIL 3, de acordo com a norma IEC 61508.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.