Conexão do sensor
Fisicamente, os circuitos básicos do sensor podem ser construídos fundamentalmente com 2, 3 ou 4 fios. Há algumas informações básicas a serem consideradas ao interconectar esses sensores.
Informações básicas: Interconexão de vários sensores por tipo de saída
Os sensores indutivos podem ser conectados em paralelo a outros interruptores mecânicos ou eletrônicos. É necessário observar o seguinte.
Conexão paralela de múltiplos sensores
Sensores de 3 fios
Em princípio, os sensores indutivos com tecnologia de três fios podem ser conectados em paralelo a interruptores mecânicos ou outras saídas de sensores. Uma exceção são os sensores com saída push-pull. Esse tipo de sensor não pode ser conectado em paralelo, nem a sensores nem a interruptores mecânicos.
Sensores de 2 fios
Se vários sensores de 2 fios estiverem conectados em paralelo, a soma de todas as correntes residuais fluirá através da carga e poderá impedir que a carga seja desligada. Isso limita o número máximo de sensores indutivos conectados em paralelo na tecnologia de 2 fios.
Quando sensores de 2 fios são conectados em paralelo a interruptores mecânicos, a carga pode ser desativada por um curto período de tempo.
Conexão em série de múltiplos sensores
Sensores de 3 fios
Devido ao atraso de prontidão dos sensores individuais, o tempo de reação aumentará quando sensores de 3 fios forem conectados em série. Além disso, a tensão de alimentação dos sensores a jusante é sempre mais baixa devido à queda de tensão nos estágios de saída do sensor quando sensores de 3 fios são conectados em série. A conexão em série de um único sensor de 3 fios a um ou mais contatos mecânicos não é crítica.
Sensores de 2 fios
A conexão em série de sensores de 2 fios é geralmente crítica. Cada sensor requer uma tensão de alimentação específica e uma corrente de alimentação para um funcionamento sem falhas. Isso nem sempre é garantido quando vários sensores de 2 fios são conectados em série e pode levar a um comportamento imprevisível.
A conexão em série de um único sensor de 2 fios a um ou mais contatos mecânicos não é crítica. No entanto, o atraso de prontidão do sensor deve ser levado em consideração.
Observação: geralmente recomendamos que os sensores indutivos não sejam conectados em série. A interconexão de vários sensores por meio de módulos lógicos é preferível em termos de comportamento previsível e funcionamento confiável.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.