Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores de 4 fios

Sensor indutivo de 4 fios

Sensores de 4 fios para operação com tensão de corrente contínua

Os sensores de 4 fios são sensores de proximidade do tipo “E” (~3 fios). No entanto, esses sensores possuem uma saída normalmente fechada e uma saída normalmente aberta. O uso desses sensores pode manter o número de variantes de sensores ao mínimo e, assim, reduzir os custos de armazenamento. Apenas um tipo de sensor deve ser mantido em estoque, pois ele pode ser utilizado para substituir tanto os sensores com função NC quanto os sensores com função NO. Até o momento, essa opção raramente foi utilizada na prática.

Diagnóstico de aplicação de amostra

Com este tipo de sensor de 4 fios, os sinais de saída das duas saídas de comutação são sempre opostos. Uma saída está ativa, a outra está inativa. Isso significa que ambos os sinais podem ser avaliados simultaneamente para fins de diagnóstico. Ambos os sinais de saída assumem o mesmo estado em caso de quebra de fio, curto-circuito ou falha de energia. Esse estado sinaliza imediatamente um mau funcionamento. O uso desses sensores aumenta, assim, a segurança do sinal e a disponibilidade da planta.

Conexão do sensor — Exemplo

Exemplo de sensor de 4 fios para operação com tensão de corrente contínua

Exemplo de sensor de 4 fios para operação com tensão de corrente contínua

Versões

Os sensores deste tipo são marcados com um –A na designação de pedido da Pepperl+Fuchs.
Os sensores deste tipo estão disponíveis nas seguintes funções de elemento de comutação:

  • NPN, normalmente fechado e normalmente aberto (A ou A0)
  • PNP, normalmente fechado e normalmente aberto (A2)

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.