Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores de 3 fios

sensor indutivo de 3 fios

Sensores de 3 fios para operação com tensão de corrente contínua

Os sensores de 3 fios são do tipo “PNP” (sourcing) ou “NPN” (sinking), com conexões separadas para a fonte de alimentação e para a saída. Esses sensores são protegidos contra sobrecarga, curto-circuito e polaridade reversa. A corrente residual é insignificante. Para sensores do tipo PNP, a carga é conectada entre a saída e o potencial de terra (L-). Para sensores do tipo NPN, a carga é conectada entre a saída e L+.

NPNPNP

Dependendo do tipo de transistor utilizado no estágio de saída, os estágios de saída sink são frequentemente referidos como estágios de saída NPN. Os estágios de saída source são referidos como estágios de saída PNP.

Conexão do sensor — Exemplo

Exemplo de um sensor de 3 fios em operação com tensão de corrente contínua

Exemplo de um sensor de 3 fios em operação com tensão de corrente contínua

Tipo especial: Sensores com saída de corrente digital

Um tipo especial de sensor de comutação de 3 fios é o sensor com saída de corrente digital. Na sua versão padrão, o sensor de 3 fios representa o estado do interruptor pelo nível de tensão na saída de comutação. No tipo especial com saída de corrente digital, o sensor representa o estado de comutação por meio de uma corrente aplicada. A saída atua, portanto, como uma fonte de corrente. Quando não está ligada, a saída de comutação conduz uma corrente aplicada de aproximadamente 5 mA através da carga conectada. Quando ligada, essa corrente aumenta para aproximadamente 10 mA.

Uma menor sensibilidade à interferência eletromagnética externa é típica e considerada uma vantagem deste tipo de saída. Outra vantagem é a capacidade de diagnóstico. Quebras e curtos-circuitos nos cabos podem ser detectados e avaliados.

A conexão de um sensor com saída de corrente digital é a mesma que para um sensor com PNP e saída normalmente aberta. A carga está entre a conexão de saída e o potencial de aterramento.

Conexão do sensor — Exemplo

Exemplo de um sensor de 3 fios em operação com tensão contínua e saída de corrente digital

Exemplo de um sensor de 3 fios em operação com tensão contínua e saída de corrente digital

Tipo especial: Sensores com saída push-pull

Os sensores com saída push-pull combinam as características de uma saída PNP e uma saída NPN. Esses sensores correspondem ao tipo de sensor E (3 fios), no qual a saída de comutação é equipada com um transistor PNP e um transistor NPN. Isso permite que a carga seja conectada entre o cabo de saída e L+ ou L-.

Os sensores com saída push-pull são utilizados pela Pepperl+Fuchs nas seguintes tecnologias:

  • Sensores fotoelétricos
  • Sensores ultrassônicos
  • Codificadores rotativos incrementales

Conexão do sensor — Exemplo

Exemplo de um sensor de 3 fios em operação com tensão de corrente contínua com saída push-pull

Exemplo de um sensor de 3 fios em operação com tensão de corrente contínua com saída push-pull

Versões com sensor de 3 fios

Esses sensores são geralmente marcados com o seguinte no terceiro bloco da designação do pedido da Pepperl+Fuchs:

–E

–EI = tipo especial com saída de corrente digital

–EP = sensores com saída push-pull

Os sensores do tipo –E estão disponíveis nas seguintes funções do elemento de comutação:

  • NPN, normalmente aberto (E0, anteriormente E)
  • NPN, normalmente fechado (E1)
  • PNP, normalmente aberto (E2)
  • PNP, normalmente fechado (E3)
  • NPN, normalmente aberto/normalmente fechado, comutável (E4)
  • PNP, normalmente aberto/normalmente fechado, comutável (E5)
  • PNP, normalmente aberto, 2 canais (E8)
  • PNP/NPN, saída push-pull (EP)

Sensores analógicos de 3 fios para operação com tensão de corrente contínua

Esses sensores possuem conexões separadas para a fonte de alimentação e a saída analógica. Um sinal analógico proporcional à variável medida pode ser obtido na saída. Os sinais analógicos mais comuns são 4 mA ... 20 mA e 0 V ... 10 V. A variável medida pode ser a distância do objeto, um ângulo de inclinação, um nível de enchimento, uma posição da válvula, um valor de aceleração, etc. Muitos sensores analógicos indutivos podem ser parametrizados para que a saída possa ser adaptada de maneira ideal às condições da aplicação. Os sensores analógicos indutivos geralmente possuem saídas de comutação adicionais para sinalizar valores limite; consulte sensores de 3 fios com saída de frequência para operação com tensão de corrente contínua.

Conexão do sensor — Exemplo

Exemplo de sensor analógico de 3 fios para operação com tensão contínua

Exemplo de sensor analógico de 3 fios para operação com tensão contínua

Versões

Os sensores deste tipo são marcados com o seguinte na designação de pedido da Pepperl+Fuchs:

–I = sensor com saída de corrente ou

–U = sensor com saída de tensão

Esses sensores estão disponíveis nas seguintes versões:

  • Saída de corrente, por exemplo, 4 mA ... 20 mA (I)
  • Saída de tensão, por exemplo, 0 V ... 10 V (U)
  • Saída de corrente/tensão, com duas saídas analógicas ou com detecção de carga independente e comutação da função de saída (IU)

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.