Sensores com saída de contato de relé
Sensores com saída de contato de relé
Alguns sensores possuem saídas do relé. A potência máxima de comutação e o projeto elétrico podem ser encontrados nos dados técnicos de cada sensor.
As informações sobre a vida útil mecânica são de particular interesse nesta versão. Isso se refere ao número de ciclos de comutação do contato do relé sem carga. Esse valor também é alcançado com baixa carga de contato elétrico. O valor é reduzido para o valor especificado de resistência elétrica na carga nominal nos contatos. Os valores de vida útil são valores MTBF (MTBF = tempo médio de operação entre falhas).
Solicitação
Sensores com saída de contato de relé são utilizados quando são necessárias correntes de carga elevadas e/ou quando é necessário isolamento galvânico entre o circuito do sensor e o circuito de corrente de carga. Como os contatos de relé são sempre acompanhados por massas móveis, a frequência máxima de comutação é limitada a alguns ciclos de comutação por segundo. Isso limita o uso de sensores com contatos de relé a aplicações mais estáticas.
Conexão do sensor — Exemplo
Versões
Os sensores com saída do relé são marcados com um R no terceiro bloco da designação de pedido da Pepperl+Fuchs.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.