Alimentação de tampas em fábricas de engarrafamento de alta produtividade
O Aplicativo
Velocidade, precisão e confiabilidade são requisitos essenciais para os sensores na indústriade embalagens. Em fábricas de engarrafamento de alta produtividade, por exemplo, não é incomum que dezenas de milhares de garrafas sejam enchidas a cada hora. As taxas de ciclo para a alimentação automática de tampas são correspondentemente altas, e as garrafas devem ser seladas imediatamente após o enchimento. As tampas são fornecidas por meio de um classificador que as separa de uma tremonha de material, alinha-as e as alimenta na parte superior da tampadora.
O objetivo
Problemas na alimentação de tampas podem levar a falhas no processo, o que, por sua vez, afeta a disponibilidade e a relação custo-benefício de fábricas de engarrafamento de alta produtividade. Por isso, as tampas devem ser monitoradas ao longo de todo o processo automatizado de abastecimento, a fim de verificar se estão presentes, voltadas na direção correta e sem danos. Mesmo na taxa máxima de alimentação, é necessário o mais alto nível de precisão para detectar e relatar com confiabilidade erros na área de alimentação de material antes que as tampas sejam encaminhadas para a tampadora.
A solução
Os sensores do modo difuso da série R201 garantem a confiabilidade ideal do processo de fornecimento de tampas. Os sensores — equipados com a Tecnologia Multi-Pixel (MPT), que é ultraprecisa mesmo a curta distância — detectam até mesmo os menores erros de alimentação, como tampas de garrafa desalinhadas ou danificadas. Consequentemente, é possível evitar de forma confiável o fornecimento incorreto de tampas, garantindo um processo de tamponamento em alta velocidade sem interferências.
Os benefícios
A medição por triangulação com a Tecnologia Multi Pixel (MPT) aumenta significativamente a confiabilidade dos processos. São obtidos resultados de detecção extremamente confiáveis, mesmo em aplicações de curta distância. Os sensores do modo difuso R201 também oferecem múltiplos pontos de comutação, permitindo que diferentes cenários de alimentação sejam monitorados simultaneamente com um único sensor.
Menos complexidade, mais flexibilidade e melhor usabilidade: com base em uma arquitetura de produto comum e voltada para o futuro, tanto as séries de tamanho médio R200 e R201 quanto as séries menores R100, R101 e R103 apresentam modos de detecção idênticos e uma única interface de usuário.
Visão geral
- Medição de distância por MPT para medição sem interferências, mesmo a curta distância
- Sensor de medição com múltiplos pontos de comutação
- IO-Link com Perfil de Sensor Inteligente para configuração, diagnóstico e manutenção simplificados
- Todos os modos de detecção fotoelétrica em cinco carcaças padrão, para máxima flexibilidade e diversas possibilidades de integração
- Processos eficientes
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.