Monitoramento sem fio contínuo dos estados operacionais
A Aplicação
Informações detalhadas sobre o status atual dos sistemas e componentes do sistema são necessárias para evitar mau funcionamento e tomar medidas específicas quando necessário. Alguns exemplos: uma bomba ou sistema de ventilação está funcionando normalmente, não está funcionando ou está sobrecarregado? As portas industriais estão fechadas? Há quantas horas uma máquina mais antiga está em operação desde sua última manutenção? Nem todas as máquinas estão conectadas a uma autoridade de nível superior ou projetadas para tal conexão. Em muitos casos, conectar o componente da planta só seria possível com um custo elevado ou exigiria intervenção no sistema de controlo da máquina. O último é frequentemente indesejável ou proibido devido a questões de segurança cibernética. No caso de unidades móveis, uma conexão com fio geralmente não é possível.
O Objetivo
Em um nível superior, deve ser criado um sistema central de visualização e monitoramento para toda a planta, que exiba o status atual dos aparelhos e componentes da planta. Os tempos de funcionamento reais das máquinas devem ser visíveis centralmente, a fim de permitir medidas de manutenção específicas. Em caso de mau funcionamento e problemas com componentes individuais, o pessoal responsável deve ser informado e medidas corretivas devem ser iniciadas rapidamente. Essa rotina também deve ser executada automaticamente se nenhuma mensagem acionada por evento for implementada no sistema de controlo da planta ou se ela não estiver conectada ao nível de controlo superior. Deve ser possível adaptar os planos de manutenção aos tempos de funcionamento reais das máquinas, conforme necessário. Além disso, a solução deve oferecer opções de conexão para diferentes níveis de tensão.

A Solução
Relés adequados para o respectivo nível de tensão são instalados nos circuitos dos componentes da instalação a serem monitorados. Esses relés são ativados quando a corrente flui no circuito de carga e acionam o contato no lado sem tensão. O lado sem tensão é conectado ao nó do sensor sem fio WILSEN.node usando um cabo adaptador. Da mesma forma, os contatos de sinal do relé ou outros contatos sem tensão (como relés, dispositivos de comutação, interruptores de limite mecânicos/interruptores de alavanca, relés de acoplamento, contatos reed, etc.) que já estão presentes no sistema, mas que não foram utilizados até agora, podem ser conectados ao WILSEN.node. O dispositivo possui duas entradas independentes para monitorar até dois contatos sem tensão de qualquer tipo.
O nó do sensor sem fio detecta o estado operacional do componente do sistema com base na posição do contato sem tensão e o reporta sem fio para a instância de destino via LoRaWAN. Sensores NAMUR também podem ser conectados, e é possível a operação mista com contatos sem tensão. Esta solução pode ser implementada de maneira econômica e retroativa.
Características técnicas
- Conexão direta de quaisquer contatos sem tensão através de um cabo adaptador.
- Dois canais independentes por dispositivo
- Transmissão de dados segura e energeticamente eficiente via LoRaWAN
- Alcance de detecção através de vários andares em edifícios e até 15 km em espaços abertos
- Vida útil da bateria de até 10 anos
- Conexão com plugue M12 para quaisquer sensores e contatos sem tensão
- Unidade de instalação de cabo M12 disponível para adaptação em caixas existentes
Visão geral
- Informações atualizadas sobre as condições de comutação e operação de máquinas e componentes da instalação em todos os momentos.
- Conexão fácil dos componentes existentes da planta sem intervenção no controle da máquina
- Comunicação com eficiência energética via LoRaWAN®
- Transmissão segura de dados com criptografia de ponta a ponta
- Solução robusta com todo o hardware incluído
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.