Monitoramento remoto confiável de grades de drenagem

O sensor IoT autônomo transmite dados de medição para um planejamento eficiente de recursos
Aplicação
Em canais de drenagem abertos, grades ou telas são instaladas em pontos críticos para segurar a folhagem e outros detritos. Por exemplo, essas grades evitam que detritos provenientes de esgotos pluviais entrem no sistema de esgoto subterrâneo. Bacias de retenção ou usinas hidrelétricas estão sujeitas a requisitos semelhantes, pois folhagem e os ramos devem ser mantidos afastados de barreiras ou turbinas. Detritos acumulados devem, então, ser removidos das grades antes que obstruam a entrada e provoquem inundações. As áreas afetadas normalmente ficam distribuídas por um vasto espaço, devendo ser verificadas manualmente pelos funcionários uma vez por semana ou após cada precipitação intensa.
Objetivo
Qualquer bloqueio dos canais que resulte em águas residuais deve ser evitado de forma confiável. Os pontos críticos devem ser monitorados automaticamente. Operações de limpeza necessárias devem ocorrer a tempo, mas apenas quando realmente necessário. A tecnologia empregada deve suportar condições climáticas adversas, não exigir alimentação com fio ou conexões de rede, e operar por pelo menos três anos sem substituição da bateria.

A solução
A empresa de serviços públicos Stadtwerke Gießen, na Alemanha, usa o sensor ultrassônico IoT sem fio WILSEN.sonic operado por bateria e com interface LoRaWAN para monitorar várias grades e telas em sistemas de esgoto pluvial. O sensor fica alinhado com a grade a uma distância de 1 a 2 metros. No estado normal, o sensor mede por meio das barras da grade. Se folhagem, árvores quebradas e outros detritos ficarem presos na grade, isso é detectado pelo WILSEN.sonic devido a uma alteração no valor de distância medido. Com base nessas informações, a Stadtwerke Gießen pode realizar a limpeza das grades afetadas de forma direcionada. Para isso, é empregada uma interface do painel para exibir de forma clara a condição das grades. Além disso, um alerta pode ser definido no smartphone. O aumento da eficiência no uso de pessoal e materiais possibilita economias consideráveis.

Características técnicas WILSEN.sonic
- Detecção de ultrassons robusta e de alta resolução (mm)
- Alta potência irradiada pelo transmissor (mais de 8 dBm)
- Alcance de detecção: até 7.000 mm
- Bateria substituível de alta potência (3,6 V, 13.000 mAh)
- Interface LoRaWAN
- Design compacto (182 × 81 × 71 mm)
- Gama de temperatura: -25 °C a +70 °C
- Montagem segura
- Grau de proteção: IP67
Benefícios
A robusta tecnologia ultrassônica permite que o WILSEN.sonic detecte a distância em condições adversas de maneira confiável, não importa o material dos detritos. Os dados de medição são transmitidos usando LoRaWAN com uma alta potência irradiada pelo transmissor. Uma bateria de alta potência proporciona um tempo de operação sem manutenção de até 10 anos. A bateria é fácil de substituir, quando necessário.
O alojamento compacto do sensor é robusto e projetado para uso externo em condições de chuva, geada, neve, névoa e frio. A integração e a montagem são rápidas e fáceis. Se necessário, a largura do lóbulo sônico pode ser ajustada, o que permite a instalação em espaços restritos. O sensor pode ser facilmente parametrizado e registrado na rede sem fio LoRaWAN com o aplicativo WILSEN (Android e iOS) e via Bluetooth. Um canal de downlink possibilita uma parametrização eficiente via acesso remoto.
Visão geral
- Sensor autônomo para uso em locais remotos sem fonte de alimentação ou conexão de dados com fio
- Monitoramento confiável de grades de drenagem e telas para detritos
- Transmissão automática do valor medido atual e valores que ultrapassam limites por meio da LoRaWAN
- Detecção insensível à névoa, respingos de água, sujeira e outras influências externas
- Design compacto e robusto para uso externo a longo prazo

