Monitoramento da posição e da ejeção da tira em uma matriz de 9 estações

Os sensores da BGS controlam com confiabilidade a interrupção da alimentação e verificam a ejeção das peças
O Aplicativo
Os projetistas de matrizes de uma empresa privada de conformação de metais de nível 2, que fabrica produtos para uma ampla variedade de setores, incluindo o automotivo, receberam recentemente a tarefa de desenvolver uma matriz progressiva de nove estações para produzir suportes metálicos para um conjunto de suspensão de automóvel. Na estação final da tira, as peças acabadas, esquerda e direita, são cortadas da tira principal e ejetadas pneumaticamente por meio de uma rampa para dentro de uma caixa coletora.
O objetivo
O objetivo da solução com sensor integrado à matriz é duplo: em primeiro lugar, o cliente deseja garantir que a peça (tira) esteja posicionada corretamente para o corte final. Se houver excesso ou falta de avanço, o corte será realizado no local errado, resultando em peças com defeito. Em segundo lugar, uma vez que a peça tenha sido cortada, é necessário confirmar se um jato de ar comprimido removeu com sucesso todas as peças da matriz antes do próximo curso descendente. Se uma peça acabada permanecer na prensa, o próximo curso descendente poderá causar um colapso da matriz, o que acarretaria custos muito elevados.

A Solução
Para resolver a aplicação de posicionamento, o cliente instalou um sensor fotoelétrico de triangulação com supressão de fundo (BGS) (OBT350-R100-2EP-IO-0,3M-V1) do lado de fora da matriz, direcionado precisamente para o ponto em que o avanço deve parar.
Para verificar se as peças foram ejetadas, mais dois sensores do mesmo modelo foram montados em lados opostos da estação de corte e configurados para ignorar o fundo metálico — o suporte sobre o qual a peça repousa. Caso a ejeção da peça não tenha sido bem-sucedida, os sensores alertam o controlador de que uma peça permanece no suporte ou está sobre a placa abaixo dele. O sensor possui 256 pixels receptores e um algoritmo de avaliação personalizado que proporciona precisão a laser, ao mesmo tempo em que oferece a tolerância ao movimento necessária em muitas aplicações de fim de alimentação.
Características técnicas
- Design em miniatura com opções versáteis de montagem
- A melhor supressão de ruído de fundo da sua categoria
- Detecção precisa de objetos, praticamente independente da cor
- Gama de temperatura ampliada: -40 °C ... +60 °C
- Alto grau de proteção (IP69K)
- Interface IO-Link para dados de serviço e de processo

Os benefícios
O cliente havia inicialmente experimentado uma solução baseada em laser de um concorrente, que apresentava um ponto de luz muito preciso (minúsculo), o que causava uma saída instável quando o metal alvo vibrava ou se dobrava. Em contrapartida, o feixe de luz de avaliação de 5 mm x 5 mm do OBT350 proporciona uma detecção confiável da tira no ponto final de alimentação. O sensorcom supressão defundo detecta apenas a peça, e não o fundo metálico ou o ambiente ao redor. Ele também é insensível a mudanças de cor e detecta variações no brilho ou descoloração do metal sem comprometer a precisão do sensor. O sensor de triangulação OBT350, com supressão de fundo e tecnologia de matriz multipixel, atende, em última instância, a todos os critérios-chave da aplicação.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.