Selecione seu país

Ir para o site global

Caverna de gás natural com maior confiabilidade

Avanço tecnológico para maior disponibilidade por meio da Ethernet-APL

Solução de gabinete ethernet-apl na frente de uma caverna de gás

A Aplicação

O sistema de controlo de processos de uma instalação de armazenamento de gás natural em cavernas, que estava em uso há muitos anos, precisava ser atualizado para os padrões tecnológicos mais recentes. O cliente era um fornecedor líder de energia. Eles desejavam aproveitar a oportunidade para implementar o Ethernet-APL a fim de obter uma comunicação transparente entre o sistema de controlo e uma variedade de sensores.

Uma instalação de armazenamento em cavernas é uma cavidade artificial escavada em um domo salino sólido. O sal serve como um ambiente estanque ao gás para o armazenamento temporário de gás natural. Instalações de armazenamento desse tipo são um componente essencial para garantir um fornecimento ininterrupto de gás.

O Objetivo

Para um fornecedor de energia, a disponibilidade máxima de toda a instalação para abastecimento e retirada de gás natural é fundamental. Portanto, a comunicação com as caixas de derivação de campo individuais é projetada com redundância de mídia.

O projeto de atualização implementado pela Pepperl+Fuchs aprimora essa segurança inerente à planta com proteção aprimorada contra ataques cibernéticos, equipando todos os gabinetes e armários de controle com fechaduras de cilindro para maior controle de acesso. Várias medidas também foram implementadas para simplificar os fluxos de trabalho e a engenharia.

Solução de gabinete ethernet-apl

A Solução

O requisito era uma comunicação perfeita entre vários tipos de sinal, como 4-20 mA, HART, Profibus PA e Profinet via Ethernet-APL. Além disso, era necessário melhorar significativamente a manutenção e o serviço para garantir a disponibilidade da planta, mesmo em condições de funcionamento críticas.

A integração de comutadores Ethernet-APL e E/S remotas em uma solução de gabinete único forneceu pré-requisitos essenciais. O caminho de comunicação totalmente digital não apenas permite diagnósticos remotos contínuos, mas também a implementação de conceitos de manutenção proativa.

Características técnicas

  • Infraestrutura de rede com redundância em anel para alta disponibilidade do sistema
  • Comunicação por fibra ótica com módulos SFP conectáveis para transmissão de sinal a longa distância e em ambientes externos
  • Imunidade à interferência eletromagnética por meio da tecnologia de fibra ótica
  • Caixas de aço inoxidável com fechaduras de cilindro para componentes de infraestrutura
  • Aquecedores integrados com termostatos para uma operação confiável em ambientes externos
  • Desconexão individual de energia por meio de terminais do tipo MF-T, adequados para áreas perigosas
  • Módulos de E/S integrados em soluções de gabinetes prontos para conexão, garantindo segurança funcional.

Os benefícios

Foi desenvolvido um padrão consistente para componentes de infraestrutura, que será utilizado em toda a empresa para todas as redes de comunicação geograficamente distribuídas no futuro. Isso garante um manuseio uniforme durante a instalação e manutenção, simplificando e acelerando os processos de trabalho.

Isso inclui um distribuidor de campo padronizado, que facilita a substituição de dispositivos e simplifica a engenharia para pequenas expansões do sistema.

O diagnóstico remoto com Ethernet para o campo não apenas permite a detecção acelerada de falhas, mas também garante tempos de resposta rápidos, contribuindo significativamente para a disponibilidade máxima da planta.

Visão geral

  • Proteção máxima da planta de processo contra ataques externos, graças aos gabinetes de aço inoxidável com fechaduras de cilindro e sistemas de travamento.
  • Cibersegurança otimizada e integração da segurança funcional
  • Engenharia e manutenção simplificadas por meio da digitalização de ponta a ponta com comunicação baseada em Ethernet.
  • Diagnóstico remoto abrangente para aumentar a disponibilidade da planta por meio de manutenção proativa e acelerada
  • Novo padrão para toda a empresa para todos os componentes de infraestrutura, visando acelerar as tarefas de engenharia e manutenção.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.