Selecione seu país

Ir para o site global

Preparando o caminho para o controle totalmente digital da fábrica

Comutador Ethernet-APL em um gabinete

Melhore a visibilidade do status do dispositivo e adapte-se ao futuro com Ethernet-APL

A Inscrição

O cliente é uma empresa farmacêutica baseada em pesquisa com cerca de 46.000 funcionários em todo o mundo. É uma das três principais empresas do setor no mercado global. Em sua usina de energia, em uma de suas instalações de produção, o sistema de controlo atual chegou ao fim de sua vida útil e precisava ser substituído. A comunicação baseada em PROFIBUS PA fornece informações de processo e diagnóstico de instrumentos que também estão instalados em áreas perigosas da Zona 2.

O objetivo

A empresa é conhecida por ser uma das primeiras a adotar novas tecnologias e queria se preparar para a Ethernet-APL, a fim de converter sua fábrica para comunicação totalmente digital, desde os equipamentos de campo até a engenharia, passando pelos sistemas de controlo e manutenção. Em outras palavras, a mudança para a Ethernet-APL foi um passo importante para o futuro.

Eles imaginaram um sistema com complexidade reduzida que garantisse um alto grau de interoperabilidade entre diferentes gerações de tecnologia. Eles esperavam obter o máximo de transparência e uma visão detalhada de todos os aspectos da operação e do desempenho, mantendo a independência de fornecedores específicos e soluções legadas. Além disso, era necessário garantir a proteção dos investimentos na infraestrutura existente, incluindo o uso contínuo dos dispositivos PROFIBUS PA existentes. Por fim, era altamente desejável uma transição baseada em padrões para um sistema de controlo de planta digitalizado.

Comutador de campo Ethernet-APL para trilho

A Solução

O comutador de campo Ethernet-APL para trilho proporciona conectividade perfeitae adapta automaticamente a comunicação em cada porta para PROFIBUS PA ou PROFINET via APL, enquanto a interface web do comutador fornece informações sobre o dispositivo e a camada física. Isso permite que um instalador de dispositivos documente a execução de ordens de serviço, por exemplo, o usuário pode verificar a comunicação correta após substituir um dispositivo. A instalação da interface Ethernet-APL serve para preparar todo o sistema para uma transição da comunicação de dispositivos existente para um futuro com informações abrangentes sobre a operação dos dispositivos e da planta.

Além disso, a Pepperl+Fuchs conseguiu fornecer uma transição baseada em padrões para um sistema de controlo digitalizado da fábrica, em estreita colaboração com o cliente. A comunicação necessária entre os dispositivos foi confirmada em um teste de plugue entre o cliente, o fabricante do DCS e a Pepperl+Fuchs, que validou que mesmo os dispositivos PROFIBUS PA mais antigos podem se comunicar perfeitamente.

Características técnicas

  • Preparação para o uso conjunto de instrumentação PROFIBUS PA e Ethernet-APL
  • Comutador de campo Ethernet-APL em caixa de aço inoxidável certificada, de acordo com as especificações do cliente
  • Operação segura em áreas classificadas como Zona 2
  • Proteção contra sobretensão

Os benefícios

O resultado é um sistema de controlo e gestão de ativos em que a interface do utilizador é a mesma independentemente da comunicação utilizada, melhorando a qualidade do serviço e a utilidade das informações fornecidas pelo sistema. A utilização continuada do cabeamento e dos equipamentos de campo existentes protege o investimento em instrumentação. O caminho de migração é agora contínuo, uma vez que os dispositivos Ethernet-APL novos e adicionados podem funcionar em paralelo utilizando a mesma infraestrutura de comunicação.

O nível de informação drasticamente melhorado permite fluxos de trabalho para manutenção preditiva, melhorando simultaneamente a disponibilidade e o rendimento da fábrica, que se espera que aumentem significativamente.

Em resumo

  • Proteção dos investimentos existentes em equipamentos de campo e cabeamento do sistema
  • Risco reduzido na transição planejada para Ethernet-APL
  • Comunicação ampliada com o sistema no local e fora do local
  • Diagnóstico aprimorado do dispositivo para manutenção preventiva

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.