Feedback de posição e análise do progresso em válvulas On/Off

Sensores de distância indutivos com IO-Link fornecem dados de status precisos
A Inscrição
As válvulas e as abas controlam o fluxo de substâncias líquidas e gasosas na indústria de processamento. Se forem válvulas de abertura/fecho, são movidas para posições finais definidas ao abrir e fechar. A posição atual de uma válvula deste tipo pode ser uma informação crucial para o controlo do sistema. A monitorização do estado da válvula também desempenha um papel importante no que diz respeito à disponibilidade do sistema.

O objetivo
O controle do processo requer informações confiáveis em tempo real sobre a posição de fechamento da válvula. O registro exato dos processos de fechamento também deve fornecer dados de análise que reflitam a condição de desgaste do dispositivo, permitindo que os componentes sejam substituídos em tempo hábil como parte da manutenção preditiva. O planejamento preciso e baseado nas condições dos trabalhos de manutenção visa minimizar os tempos de inatividade e maximizar a eficiência da manutenção.

A Solução
As posições finais da válvula são detectadas por dois sensores de distância indutivos. Eles também medem a velocidade e a aceleração do processo de posicionamento, mesmo em velocidades muito altas do objeto (até 3 m/s). Os dados das medições de distância, velocidade e aceleração são transmitidos através da interface IO-Link integrada. Isso fornece informações sobre o nível de contaminação e desgaste da válvula, formando a base para o monitoramento de condições e a manutenção preditiva.
Duas janelas de medição podem ser configuradas no sensor para obter um valor de aceleração preciso para monitoramento diferenciado da sequência. Se o movimento de abertura e fechamento exceder os valores limite definidos, a manutenção necessária é acionada. Em comparação com a manutenção cíclica baseada exclusivamente no tempo, isso economiza pessoal e custos.
Características técnicas
■ Princípio de medição robusto sem contato
■ Distância máxima de comutação até 30 mm
■ Velocidade alvo até 3 m/seg
■ Frequência de comutação até 1.400 Hz
■ Interface IO-Link
■ Vários designs de caixas
■ Sensores de temperatura integrados (opcionais)
As vantagens
Com base nos dados históricos, os processos de manutenção podem ser planejados a longo prazo e integrados ao processo operacional, evitando paradas não planejadas do sistema. O aumento resultante na eficiência da planta pode levar a uma economia considerável de custos. Além disso, uma condição de manutenção consistentemente boa das válvulas contribui para um processo tranquilo e para a proteção de outros componentes do sistema.
Em resumo
- Os sensores de distância indutivos determinam pontos de comutação, velocidade e aceleração.
- Medição precisa mesmo em velocidades alvo muito altas
- Dados abrangentes adicionais e valores limite parametrizáveis para temperatura, tempos de operação e contadores
- A interface IO-Link transmite informações detalhadas para monitoramento de condições e manutenção preditiva
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.