Selecione seu país

Ir para o site global

Monitoramento de desgaste em máquinas de coleta e colocação

Sensor de distância indutivo com IO-Link em aplicação pick and place

Sensores de distância indutivos com IO-Link para alta velocidade de objetos

Sensores de distância indutivos com IO-Link em aplicações de pick and place

A Inscrição

Em aplicações pick-and-place, existem vários atuadores que realizam um movimento linear. Antes de atingir a posição final, esse movimento é frequentemente desacelerado por amortecedores. Esses amortecedores estão sujeitos a desgaste operacional. Para manter a função da máquina, eles são substituídos antes de se desgastarem. O mesmo se aplica a outros elementos de operação, como cilindros hidráulicos.

O objetivo

A condição dos elementos de acionamento deve ser monitorada continuamente, com o nível atual de desgaste registrado com a maior precisão possível. Esse monitoramento de condições permite a substituição direcionada de componentes desgastados e o agendamento de atividades de manutenção durante paradas programadas.

Sensor de distância indutivo

A Solução

O movimento dos elementos de acionamento é detectado por sensores de distância indutivos. Eles medem a velocidade e determinam a aceleração do objeto alvo com alta precisão, mesmo em velocidades muito altas de até 3 m/s. Além disso, duas janelas de medição podem ser configuradas para obter um valor de aceleração para monitoramento diferenciado da sequência.

O sensor realiza duas medições de velocidade para cada movimento do elemento de acionamento e usa isso para calcular o efeito de frenagem de um amortecedor, por exemplo, como aceleração negativa. Os dados de medição indicam o grau de desgaste, para que a manutenção possa ser acionada de maneira direcionada. A interface IO-Link permite tanto a comunicação contínua com o sistema de controlo como a transmissão de informações detalhadas sobre o estado. Além dos dados sobre distância, velocidade e aceleração, o sensor também fornece a base para um monitoramento abrangente das condições e manutenção preditiva.


Características técnicas

■ Princípio de medição robusto sem contato
■ Distância máxima de comutação até 30 mm
■ Velocidade alvo até 3 m/seg
■ Frequência de comutação até 1.400 Hz
■ Interface IO-Link
■ Vários designs de caixas
■ Sensores de temperatura integrados (opcionais)

As vantagens

Os processos de manutenção não são mais acionados ciclicamente, mas quando realmente necessários. Ao mesmo tempo, eles podem ser planejados a longo prazo e coordenados com outros processos na fábrica. Assim, longos tempos de parada e paradas não planejadas do sistema são evitados de forma confiável. O funcionamento impecável dos amortecedores e outros elementos de atuação protege outros componentes da máquina. Isso aumenta a eficiência e reduz os custos.

Em resumo

  • Monitoramento de condições integrado (por exemplo, velocidade e aceleração dos atuadores)
  • Suporta manutenção preditiva para amortecedores, cilindros, válvulas, etc.
  • Oferece dados detalhados e limites personalizados via IO-Link (por exemplo, temperatura, tempo de funcionamento)
  • Medição rápida até 3 m/s para maior rendimento e produtividade
  • Desenvolvimento interno com experiência líder de mercado e suporte especializado

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.