Selecione seu país

Ir para o site global

Detecção precisa de peças para construção de carrocerias

Sensor de perfil a laser SmartRunner em aplicação em carroceria de automóvel

Sensor de perfil a laser compacto fornece perfil de altura e imagem de superfície 2D

A Inscrição

Na indústria automotiva, são exigências elevadas quanto à precisão do encaixe das peças durante a construção da carroceria. As chapas moldadas devem atender a tolerâncias rigorosas em três dimensões. A precisão das especificações é monitorada por verificações aleatórias na oficina de prensagem: uma garra robótica remove uma peça moldada do processo e a transporta para a estação de inspeção. O perfil de altura é registrado com a precisão necessária por sensores. A partir daí, os dados são transmitidos ao respectivo sistema de garantia de qualidade, que os compara com as especificações definidas.

O objetivo

O sensor deve detectar a peça com alta precisão. A detecção não deve ser prejudicada por superfícies refletivas, como é frequentemente o caso com peças metálicas. A integração do dispositivo no sistema de nível superior também é particularmente importante. Para facilitar a implementação no sistema de programação, o sensor deve ter uma API e fornecer acesso total à parametrização, bem como aos dados de saída. Além disso, é necessária uma interface Ethernet TCP/IP para conectá-lo diretamente a um IPC.

Sensor de perfil a laser SmartRunner Explorer

A Solução

O sensor de perfil a laser SmartRunner Explorercaptura os perfis de altura com grande precisão. As superfícies refletivas não influenciam isso. O dispositivo oferece uma interface Ethernet TCP/IP para conexão a um IPC e uma API fornecida. Ele permite acesso total a todos os dados de parametrização e saída. Por meio de um exemplo, que também é fornecido, ele pode ser facilmente integrado a um sistema de desenvolvimento C#. Uma interface gráfica do usuário está disponível para facilitar a parametrização, bem como para a análise de perfis de altura e imagens de superfície 2D.

Características técnicas

  • Saída do perfil de altura com 960 pares de valores em coordenadas mundiais
  • Saída de imagem 2D com 1.280 × 960 pixels
  • Faixa de medição: X 40–160 mm/Z 60–350 mm ou X 40–345 mm/Z 100–700 mm
  • API para fácil integração
  • Interfaces: Ethernet TCP/IP, E/S
  • Taxa máxima de varredura: 30 Hz
  • Laser classe 1, grau de proteção (IP67)

Os benefícios

O SmartRunner Explorer é o único sensor de perfil a laser do mercado que oferece não apenas uma saída de perfil de altura, mas também a opção de capturar uma imagem de superfície 2D. LEDs integrados iluminam os objetos a serem detectados. A imagem pode ser usada para documentar componentes defeituosos e pode ser lida através da interface TCP/IP. O design compacto e um conector giratório permitem a montagem mesmo em espaços particularmente confinados. O tamanho da área de detecção, que normalmente também diminui com um design reduzido, é totalmente preservado através da utilização de um espelho.

Em resumo

  • Detecção confiável e precisa das peças, mesmo com superfícies reflexivas
  • Design compacto e integração mecânica flexível para fácil instalação em espaços limitados
  • Integração simples no sistema de programação
  • Saída do perfil de altura e imagem da superfície em 2D
  • Interface gráfica do usuário Vision Configurator para parametrização conveniente, bem como visualização de imagens e linhas


Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.