Prevenção de colisão de AGVs em todas as condições meteorológicas

Sensor de radar com interface CAN integrada para veículos de transporte sem condutor
Aplicação
Veículos guiados automatizados (AGVs) são amplamente empregados em diferentes instalações nas empresas do setor de produtos químicos. No entanto, as rotas também são usadas por outros veículos. Se os AGVs operarem em terrenos desconhecidos e em diferentes condições climáticas, é essencial garantir que evitem colisões com outros veículos ou objetos ao longo de todo o percurso relevante.
Objetivo
O veículo precisa parar com segurança antes de uma colisão iminente e, se necessário, deve ser feita uma correção de percurso. Por isso, os sensores devem monitorar o percurso a uma grande distância. Se um obstáculo for detectado, o sensor transmite um sinal correspondente à unidade de controle e o AGV é desacelerado. Além disso, a tecnologia de sensores empregada deve garantir a detecção de objetos em ambientes adversos. No setor de produtos químicos, o vapor muitas vezes sobe a partir do sistema de águas residuais. Apesar desse vapor, os objetos devem ser detectados para que o AGV possa evitar uma colisão. Essas condições externas representam um desafio para os sensores fotoelétricos, que podem ser facilmente superados com tecnologia de radar. Sensores de radar podem suportar condições climáticas desafiadoras e funcionar de forma confiável na presença de sujeira, umidade, nevoeiro ou outras interferências.
Se a situação for perigosa, o sistema de segurança deve ter um determinado nível de desempenho (PL) ou nível de integridade de segurança (SIL). Isso exige uma detecção ou medição de distância totalmente confiável na área envolvida. A aplicação deve, portanto, atingir um nível de desempenho c (PL c).

A solução
Os sensores de radar de ondas contínuas moduladas por frequência (FMCW) são ideais para garantir o monitoramento eficiente dos principais sentidos de condução, mesmo em condições ambientais adversas. Não importa o clima ou outras influências externas, os sensores da série MWC25M-L2M-* fazem uma medição precisa de objetos naturais e identificam possíveis colisões com antecedência.
A supressão de primeiro e segundo plano permite uma adaptação do alcance de detecção ao ambiente. Também é possível alternar entre três modos de medição, conforme a aplicação. O modo "primeiro objeto" é aplicado para evitar colisões em AGVs, garantindo a detecção contínua do objeto mais próximo ao sensor. Com taxa de amostragem de até 200 Hz, é possível fazer uma medição precisa da distância até os objetos no campo de visão (FOV), além de sua velocidade relativa.
Os sensores de radar da série MWC*-L2M-B16 podem ser usados em uma configuração única ou redundante, dependendo do desempenho necessário ou do nível de integridade de segurança. Um conceito de segurança personalizado, combinado com um controlador que realiza diagnósticos, valida a adequação dos sensores para aplicações de segurança e facilita a comprovação necessária para o usuário.

Características técnicas
- Gama de medição: 0,5 a 25 m
- Frequência de operação: 122,25 ... 123 GHz
- Grau de proteção: IP68/IP69
- Banda morta: 0 a 0,5 m
- Faixa de temperatura: -40 °C … +70 °C
- EMC estendida, comparável ao nível E1 e aos pulsos
Benefícios
A interface CAN integrada da série permite fácil integração ao sistema de barramento CANopen do veículo. Além disso, são disponibilizadas informações de status sobre o sensor, como o "batimento cardíaco do produtor" e a validade do valor da distância medida. Esses dados podem ser usados em um sistema de controle seguro para verificar se o sensor está funcionando corretamente. Isso permite atingir um nível de desempenho c (PL c) Categoria 2 garantindo uma aplicação com segurança, mesmo na modernização de equipamentos. A parametrização fica fácil com o software de parametrização CANopen e o PACTware DTM.
Visão geral
- Interface CAN integrada
- Nível de desempenho c (PL c)
- Prevenir colisões de AGVs para a frente e para trás (para o lado como opção)
- A tecnologia de radar é especialmente adequada para condições meteorológicas adversas

