Selecione seu país

Ir para o site global

Controle de remoção com garantia de qualidade para estações de embalagem com o detector SmartRunner

Detector SmartRunner em aplicação de pick and place

Sensor de perfil a laser compacto com função de detecção ajustável

A Inscrição

Em uma estação de embalagem e separação, produtos individuais são removidos de caixas de transporte e embalados em pacotes para envio. As caixas são removidas em uma esteira transportadora ou transportador de roletes. A estação está localizada em um ponto onde a seção da esteira transportadora faz uma curva em um ângulo de 90 graus. Em algumas estações, são utilizadas caixas com duas alturas diferentes. Uma unidade de monitoramento baseada em sensores registra a remoção.

O objetivo

Deve-se garantir que os funcionários alcancem a caixa correta e removam o produto adequado. A ação de um funcionário alcançando uma caixa deve ser detectada o mais diretamente possível acima da caixa, de modo que seja impossível alcançá-la abaixo do alcance do sensor sem ser detectado. A função do dispositivo utilizado não deve ser afetada por condições difíceis, como objetos reflexivos na caixa. A ativação acidental por partículas estranhas ou insetos voadores deve ser evitada. O dispositivo deve monitorar apenas um lado da estação. Portanto, o sensor não deve ser dividido em elementos emissores e receptores, como em uma grade de luz. Isso é especialmente importante ao usar caixas de alturas diferentes. Uma grade de luz teria que ser alinhada com a caixa maior e não detectaria o alcance não intencional abaixo do alcance do sensor.

Sensor de visão Smartrunner

A Solução

O sensor de perfil a laser SmartRunner Detector combina emissor e receptor em um único dispositivo. O tamanho mínimo dos objetos a serem detectados pode ser configurado: enquanto a mão de um funcionário é detectada, partículas menores ou insetos voadores não acionam um sinal. O alcance da detecção pode ser ajustado e restrito à abertura da caixa. Uma ação de agarrar realizada ao lado da caixa não é registrada como acesso. Dependendo do tamanho dos contêineres, um ou dois sensores de um lado da estação podem monitorar completamente a área diretamente acima da caixa. O produto indicado por um ponto de luz (pick by light) é sempre removido. A ação de alcançar a caixa é detectada de forma confiável por um ou ambos os sensores.

Características técnicas

  • Detecção de objetos a partir de 0,25 mm de tamanho
  • Faixa de medição: X: 40 a 310 mm; Z: 60 a 700 mm
  • Fácil parametrização com códigos de controle Data Matrix com o toque de um botão ou através da interface do usuário
  • O fundo pode ser ensinado através de botões sensores ou da interface.
  • Definição livre dos tamanhos dos objetos detectáveis e do alcance da detecção (região de interesse, ROI)
  • Interfaces: IO, RS485
  • Barramentos de campo via gateways: PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP e EtherCAT
  • Taxa máxima de varredura: 30 Hz
  • Laser classe 1, grau de proteção IP67

Os benefícios

O SmartRunner Detector combina tecnologia de seção de luz laser de alto desempenho com um sensor de visão e iluminação LED. O emissor e o receptor estão na mesma carcaça compacta. O dispositivo tem dimensões muito pequenas e é ideal para instalação em espaços confinados. Em estações que trabalham com duas alturas de caixa diferentes, os sensores podem ser montados em dois níveis sem qualquer problema. O alcance do campo de detecção pode ser lido através da interface RS485 como uma imagem 2D, que é disponibilizada para garantia de qualidade e documentação.

Em resumo

  • Alinhamento preciso da faixa de detecção com a abertura da caixa
  • Detecção confiável da intervenção do funcionário, evitando que ele alcance o produto sem ser detectado
  • Sem sinais falsos devido a partículas estranhas, sem interrupções devido a objetos refletores
  • Dispositivo compacto para instalação em espaços reduzidos
  • Inúmeras opções para comunicação de dados
  • Fácil de instalar

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.