Detecção confiável na produção de placas de circuito impresso com o sensor ML100

Sensor de feixe convergente detecta diferentes tipos de placas de circuito impresso
O aplicativo
A indústria de placas de circuito impresso (PCB) constitui a espinha dorsal da indústria eletrônica. Quase todos os produtos eletrônicos contêm algum tipo de PCB. Essas placas conectam vários componentes por meio de trilhas de cobre. São necessários vários tipos de máquinas para processar e movimentar as PCBs. Alguns exemplos dessas máquinas são transportadores, acumuladores, máquinas de marcação, carregadores e descarregadores, e controladores de tráfego. Durante todo o processo de produção, as PCBs precisam ser detectadas com confiabilidade para determinar sua localização para processamento posterior.
O objetivo
A detecção de placas de circuito impresso (PCB) não é, de forma alguma, uma tarefa simples. Alguns dos desafios são as diferentes cores, texturas e refletividade (de fosco a brilhante) da superfície da placa. Outros desafios incluem a não detecção de orifícios e entalhes na placa ou a não detecção de objetos de fundo brilhantes. Outras tarefas incluem a detecção de componentes nas placas de circuito impresso ou a detecção precisa das bordas das placas para determinar uma posição de parada exata. Além disso, os sensores utilizados para detectar as placas de circuito impresso precisam ser muito pequenos para caberem nas máquinas e devem oferecer uma montagem simples, de preferência sem a necessidade de ajustes.

A solução
O sensor de feixe convergente ML100 é a melhor solução para a aplicação devido a algumas características. Em primeiro lugar, o sensor oferece um feixe de luz alongado, o que garante que, mesmo ao passar por cima de orifícios e entalhes na placa de circuito impresso (PCB), o dispositivo permaneça no estado“ON”. Isso ocorre porque o feixe de luz ignora os orifícios e entalhes, enquanto a outra parte do feixe continua detectando a PCB. Em segundo lugar, o ponto de luz fino e bem definido do sensor permite a detecção precisa da posição de parada. E, em terceiro lugar, o sensor detecta de forma confiável PCBs com todos os tipos de cor e textura devido ao seu design óptico superior. Em resumo, o ponto de luz alongado e o excelente desempenho óptico são a chave para o sucesso do sensor nesta aplicação. Com essa configuração, o sensor detecta a PCB assim que ela entra no feixe de luz e não desliga quando ela percorre todo o comprimento da PCB. Ao mover a PCB perpendicularmente ao comprimento do feixe de luz, o sensor garante que a posição de parada seja precisa, conforme determinado pelo feixe de luz estreito.
Características técnicas:
- Detecção estável em todas as superfícies, incluindo placas de circuito impresso brilhantes
- O feixe de luz alongado ignora os orifícios e entalhes nas placas de circuito impresso
- Detecção precisa da posição da placa de circuito impresso graças ao feixe de luz estreito
- Excelente desempenho óptico para a detecção estável de diferentes placas de circuito impresso
Os benefícios
O sensor de feixe convergente ML100 apresenta excelente desempenho óptico e, por isso, apresenta poucas dificuldades na detecção de placas de circuito impresso (PCB) com diversos níveis de refletividade. Além disso, a montagem e o alinhamento da série ML100 são simplificados por um LED emissor vermelho e buchas roscadas totalmente metálicas integradas. Os estados de comutação também são facilmente visíveis de todas as direções graças aos LEDs de alta visibilidade.
Em resumo
- Produção de placas de circuito impresso na indústria eletrônica
- Detecção de superfícies com diferentes cores, texturas e refletividade
- Um espaço de montagem reduzido exige um sensor pequeno
- Foco de luz alongado e excelente desempenho óptico para a detecção estável de diferentes placas de circuito impresso
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.