Selecione seu país

Ir para o site global

Monitoramento confiável de máquinas de encaixotamento

Câmera p/ eventos industriais VOC em máquina de encaixotamento

A câmera p/ eventos industriais VOC identifica paradas recorrentes das máquinas

A Aplicação

As máquinas de encaixotamento na indústria de embalagens podem sofrer congestionamentos durante a operação. Esses congestionamentos ocorrem quando há um bloqueio ou obstrução no sistema que impede o movimento suave das caixas ou dos materiais de embalagem pela máquina. Existem muitas causas para os congestionamentos, incluindo caixas desalinhadas ou dobradas incorretamente, problemas com o material de embalagem, objetos estranhos ou falhas mecânicas.

O Objetivo

Embora a manutenção regular possa garantir que uma máquina de encaixotamento esteja em suas condições de funcionamento ideais, em caso de falha, o foco da solução de problemas deve ser identificar a causa raiz do problema. Isso permite que medidas de desligamento sejam tomadas e que os tempos de inatividade sejam minimizados. A capacidade de monitorar a operação da máquina em tempo real fornece uma abordagem de solução para melhoria contínua.

Câmera p/ eventos industriais VOC

A Solução

A câmera p/ eventos industriais monitora máquinas de encaixotamento a distâncias de 0,05 metros a mais de 10 metros, permitindo a detecção confiável de falhas recorrentes. A câmera industrial possui um buffer circular integrado para gravar até 900 segundos antes e depois de um evento acionado. A VOC pode ser facilmente integrada a máquinas existentes e oferece a capacidade de acionar a captura de vídeo/imagem via UDP, interface web, REST API ou uma entrada de hardware digital.

Características técnicas

  • Transmissão ao vivo de vídeo Full HD via WebRTC ou protocolo de transmissão em tempo real (RTSP)
  • Entrada de hardware digital para sensor de disparo ou sinal de disparo
  • Buffer circular interno para sequências de vídeo 900 s antes e depois de cada evento
  • A memória integrada de 8 GB armazena até 10.000 sequências
  • Classificação rápida e fácil da gravação relevante
  • API REST para integração abrangente em sistemas de TI
  • Gama de temperatura de –30 °C a +50 °C
  • Grau de proteção IP65
  • Transmissão de dados criptografados através do protocolo HTTPS

Visão geral

  • Gravações de vídeo acionadas por eventos até 900 s antes e depois do sinal de disparo para diagnóstico remoto simples ou documentação automática
  • Análise rápida: registro de situações relevantes com carimbo de data/hora e texto adicional individual
  • Utilização flexível devido ao amplo campo de visão, ampla gama de temperatura e grau de proteção IP65
  • Acesso através de navegador web ou interface de usuário programada individualmente

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.