Câmeras p/ eventos industriais VOC monitoram armazéns automatizados de grande altura

Vídeos de situações relevantes para análise e otimização
A Aplicação
Armazéns automatizados de grande altura com empilhadeiras são um elemento central da intralogística moderna. Eles permitem o armazenamento e a retirada rápidos e fazem uso otimizado da área do armazém. Quando instalados em instalações de armazenamento congelado, seus componentes devem suportar os requisitos especiais da temperatura de refrigeração de -30 °C. A cadeia de frio ininterrupta deve ser garantida durante todo o movimento das mercadorias armazenadas ali.

O Objetivo
O empilhador foi projetado para atingir o máximo rendimento com precisão confiável e alta velocidade. Falhas e tempos de inatividade devem ser evitados a todo custo, pois qualquer atraso pode desencadear uma cascata de problemas subsequentes e dispendiosos. É necessária uma ação imediata se ocorrer uma falha. No entanto, a maioria dos locais no armazém de pé-direito alto é de difícil acesso para os operadores para inspeção. A situação da falha deve, portanto, ser analisada antes de tomar as próximas medidas, como reajustar o empilhador.

A Solução
A câmera p/ eventos industriais é montada diretamente no empilhador e monitora os processos de armazenamento e recuperação. Em seu buffer circular integrado, ela grava continuamente uma imagem ou sequência de vídeo dos últimos 900 segundosda transmissão ao vivo. Falhas ou eventos definidos na sequência atuam como gatilhos para que a câmera transfira os dados armazenados em cache para a memória permanente integrada de 8 GB. Todas as gravações duram até 900 segundos
antes e depois do evento. Isso permite que elas sejam usadas para identificar a causa do evento e o estado que ocorreu posteriormente. Apenas situações relevantes são gravadas. As sequências podem ser usadas para análise imediata de falhas ou para documentação e otimizaçãode processos a longo prazo.
Características técnicas
- Transmissão ao vivo de vídeo Full HD via WebRTC ou protocolo de transmissão em tempo real (RTSP)
- Entrada de hardware digital para sensor de disparo ou sinal de disparo
- Buffer circular interno para sequências de vídeo 900 s antes e depois de cada evento
- A memória integrada de 8 GB armazena até 10.000 sequências
- Classificação rápida e fácil da gravação relevante
- API REST para integração abrangente em sistemas de TI
- Gama de temperatura de –30 °C a +50 °C
- Grau de proteção IP65
- Transmissão de dados criptografados através do protocolo HTTPS
Os benefícios
Ao contrário de uma sequência de vídeo contínua, o armazenamento orientado a eventos não só lida com fluxos de dados de forma econômica, mas também permite o acesso direto às gravações das situações relevantes. A data, a hora e a mensagem de erro são exibidas na sobreposição de texto da gravação. Uma entrada de hardware digital pode gravar sinais de disparo que vêm diretamente do sistema de controlo ou de um sensor de disparo.
A interface do usuário protegida por senha pode ser exibida em qualquer navegador da web. Ela fornece uma imagem ao vivo em qualidade HD e permite que o dispositivo seja facilmente configurado. Não é necessário hardware adicional para integração e armazenamento. A API REST também pode ser usada para programar uma interface do usuário individual e integrar diretamente o dispositivo ao sistema de TI. O grau de proteção IP65 da câmera a torna impermeável a poeira e jatos de água.
Visão geral
- Câmera industrial resistente armazena imagens ou sequências de vídeo de eventos relevantes
- Informações de imagem direcionadas para análise de falhas e otimização de processos
- Integração fácil sem hardware adicional para o PC
- Acesso através de navegador web ou interface de usuário programada individualmente
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.