Selecione seu país

Ir para o site global

Detecção confiável de rasgos na folha metálica na fabricação de células de bateria

Soluções versáteis com sensores do modo difuso ou sensores ultrassônicos

O sensor do modo difuso R100 detecta rasgos na folha metálica na produção de baterias

O Aplicativo

Como parte do processo de fabricação das células de bateria, as folhas para o ânodo, o cátodo e o separador são unidas. O material é enrolado em bobinas e processado por meio de calandragem. Como se trata de uma operação em alta velocidade e com partidas e paradas frequentes, a folha que está sendo enrolada na bobina pode rasgar. Nesse caso, o processo deve ser interrompido imediatamente para evitar falhas na produção e possíveis danos à máquina. Quanto mais rápido o circuito de segurança for acionado, mais rápido e simples será realizar as medidas corretivas necessárias.

O objetivo

A folha que está sendo enrolada no rolo deve ser monitorada continuamente para garantir sua presença e que permaneça intacta. Qualquer rasgo na folha que está sendo enrolada no rolo deve ser detectado imediatamente e comunicado ao sistema de controle da máquina por meio do sinal apropriado. Os rasgos devem ser detectados com a máxima confiabilidade, independentemente das propriedades da folha, e muitas vezes em espaços muito confinados dentro da máquina. Deve-se utilizar um princípio de medição sem contato para proteger o material.

A solução

Tanto os sensores fotoelétricos quanto os ultrassônicos podem ser utilizados para verificar se há rasgos na folha. Os sensoresdo modo difuso das séries R10x e R20x caracterizam-se por tempos de reação extremamente curtos e um design especialmente compacto. Os sensores ultrassônicos das séries 18GS e UC-F77 detectam com confiabilidade tanto materiais reflexivos quanto transparentes. Todos esses dispositivos também estão disponíveis com uma interface IO-Link, o que permite uma comunicação abrangente até o nível do sensor.

Características técnicas

Sensores do modo difuso das séries R10x e R20x

Sensores do modo difuso R10x e R20x

  • Sensores a laser DuraBeam ou LED de luz vermelha
  • Detecção precisa de objetos; a cor praticamente não tem influência
  • Tempo de resposta ≤ 1 ms
  • Faixa de varredura ajustável
  • Gama de temperatura ampliada: -40 °C a 60 °C
  • Alto grau de proteção (IP69K)
Sensores ultrassônicos F77

Sensores ultrassônicos F77 e 18GS

  • Faixa de detecção ajustável
  • Diâmetro ajustável do cone acústico
  • Sincronização automática ao utilizar vários sensores
  • Gama da temperatura ambiente: -25 °C a 70 °C
  • Grau de proteção (IP67)

Os benefícios

Os sensores do modo difuso detectam rasgos por meio de um feixe fino de luz que pode ser alinhado com precisão à folha, mesmo em espaços muito confinados. Os dispositivos constituem uma solução compacta para aplicações nas quais o espaço disponível é especialmente limitado. Os dados de diagnóstico transmitidos via IO-Link podem ser utilizados para iniciar imediatamente a limpeza do elemento óptico, conforme necessário. Os sensores ultrassônicos detectam o objeto-alvo independentemente de suas propriedades ópticas. Seu design os torna resistentes à contaminação e acondições ambientais adversas. Eles não geram interferência EMC; o modo de detecção não é afetado por interferência eletromagnética.

Visão geral

  • Sensores do modo difuso para soluções especialmente compactas em espaços restritos
  • Os sensores ultrassônicos detectam materiais reflexivos e transparentes, independentemente das propriedades da superfície
  • Detecção rápida e confiável utilizando ambos os princípios de medição
  • A detecção sem contato evita o desgaste e protege o material
  • A comunicação IO-Link fornece dados para diagnósticos integrados e otimização de processos

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.