Selecione seu país

Ir para o site global

Posicionamento seguro da peça e da ferramenta

Em centros de usinagem CNC automáticos, os dispositivos de leitura/gravação RFID são responsáveis pela identificação exclusiva e pela atribuição de peças, porta-peças e ferramentas

A tecnologia RFID permite a operação totalmente automatizada de centros de usinagem CNC

O aplicativo

As operações de usinagem são geralmente realizadas em máquinas-ferramentas totalmente automatizadas e programadas por CNC. Esse tipo de máquina exige um alto nível de investimento, uma vez que as ferramentas utilizadas são de alta qualidade e, consequentemente, caras. O mesmo se aplica às peças usinadas. Operações confiáveis e seguras, com uma atribuição clara das responsabilidades dos envolvidos, protegem o investimento e mantêm os custos operacionais dentro dos limites previstos.


O objetivo

No início da etapa de usinagem, deve-se garantir que a peça seja usinada com a ferramenta correta e de acordo com o programa de trabalho planejado. Para isso, é necessário identificar de forma clara e segura a ferramenta, o suporte da peça, a peça e o processo de usinagem. A identificação precisa dos componentes ajuda a evitar desperdícios e a alcançar um alto nível de produtividade.


RFID na fabricação de máquinas-ferramentas

A solução

Os porta-peças e os cabeçotes de ferramentas estão equipados com etiquetas de RFID. Estas são lidas por dispositivos de leitura/gravação RFID na estação de usinagem. O painel de controle verifica a plausibilidade do processo utilizando os dados RFID. Como as peças são atribuídas a um porta-peças específico, o sistema detecta se a peça, a ferramenta e o processo de usinagem planejado são compatíveis entre si. A atribuição correta é garantida. Cabeçotes de leitura/gravação compactos, etiquetas com núcleode ferrite e a unidade de avaliação IDENTControl Compact estão disponíveis para o ambiente metálico e para condições geralmente confinadas.

Características técnicas

Dispositivo de leitura/gravação IPH-L2-V1 para detecção do porta-peças

  • Caixa com capacidade de alinhamento variável
  • 4 LEDs duplos nos cantos
  • Grau de proteção

Dispositivo de leitura/gravação IP67 IPH-18GM-V1 para detecção de peças

  • Rosca M18 x 1
  • Conexão por meio de pino V1 (M12 x 1)
  • Grau de proteção IP67

Unidade de avaliação IDENTControl Compact

  • Suporta protocolos Ethernet industriais comuns, bem como interfaces IIoT
  • Conexão em loop de rede por meio de um switch integrado de 2 portas
  • É possível conectar até dois dispositivos de leitura/gravação
  • A sincronização automática da hora por meio do Protocolo de Tempo de Rede (NTP/SNTP) garante uma elevada confiabilidade do processo

Diversos transponders

  • Etiquetas de leitura/gravação sem bateria
  • Para instalação totalmente embutida em metal

Os benefícios

A identificação confiável por meio do sistema RFID permite uma operaçãototalmente automatizada e segura de máquinas CNC. Os cabeçotes de leitura projetados para esta aplicação podem ser instalados diretamente em ambientes metálicos. Juntamente com as etiquetas com núcleo de ferrite, elas garantem um funcionamento seguro mesmo em condições ambientais adversas. Os dados RFID podem ser utilizados para gestão de ativos e manutenção preditiva. A etiqueta pode armazenar dados relacionados ao processo, como o tempo de operação da ferramenta. O reafiamento direcionado ou a substituição de ferramentas individuais podem ser realizados conforme necessário. A unidade de avaliação IDENTControl Compact é tão robusta quanto confiável e permite fácil integração em controladores lógicos programáveis (PLCs) de diversos fabricantes. Estão disponíveis interfaces comuns de Ethernet industrial e IIoT para conectá-la a sistemas baseados em PLC e TI.



Em resumo

  • Identificação exclusiva de peças e ferramentas
  • Atribuição confiável do programa de usinagem
  • Operação segura e totalmente automatizada de máquinas CNC
  • Prevenção de desperdícios, garantia da produtividade
  • Sistema robusto e compacto
  • Sem desgaste e sem necessidade de manutenção
  • Os dados podem ser utilizados para a gestão de ativos

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.