Selecione seu país
IC-KP2-2HB40-2V1D RFID Evaluation Unit
IDENTControl RFID control interface with multiprotocol Ethernet interface
Principais benefícios
- Multiprotocol Ethernet interface
- Easy integration into IT systems via REST API
- Integrated web server for quick configuration
- Ready-made PLC function blocks
- Integrated 2-port switch enables line or ring topology
- LED function indicator
- Supports RFID read/write devices for the LF, HF, and UHF frequency ranges
- Connection of up to 2 RFID read/write devices
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE